10306628
552076
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 49 | 1.060,4537 Ft |
50 + | 467,4108 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Class Pressure Rating | 150 |
Compatible Nominal Pipe Sizes (All) | DN 100, ANSI 4" |
Cylinder Diameter | 86.0 mm |
Cylinder Diameter | 3.386 in |
Outside Diameter | 216.0 mm |
Outside Diameter | 8.504 in |
Overall Height | 46.0 mm |
Overall Height | 1.811 in |
Fin Diameter | 110.0 mm |
Fin Diameter | 4.331 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz