10306536
552067
Mennyiség | Egységár |
---|---|
80 - 799 | 409,6262 Ft |
800 + | 180,8992 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Class Pressure Rating | 150 |
Compatible Nominal Pipe Sizes (All) | DN 10, ANSI 3/8" |
Cylinder Diameter | 6.8 mm |
Cylinder Diameter | 0.268 in |
Outside Diameter | 86.0 mm |
Outside Diameter | 3.386 in |
Overall Height | 21.0 mm |
Overall Height | 0.827 in |
Fin Diameter | 14.2 mm |
Fin Diameter | 0.559 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz