The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0130
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.259,405 Ft - 1.798,562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
6.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1.247,0578 Ft - 1.782,0992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
4.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1.345,8347 Ft - 1.922,0331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
18.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1.197,6694 Ft - 1.712,1322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
3.0
|
2.0
|
2.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 1.226,4793 Ft - 1.749,1736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
3.0
|
2.0
|
5.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 1.284,0992 Ft - 1.831,4876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
3.0
|
2.0
|
14.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 1.415,8016 Ft - 2.024,9256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1.259,405 Ft - 1.798,562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
5.0
|
4.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 1.247,0578 Ft - 1.782,0992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 1.247,0578 Ft - 1.782,0992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1.296,4463 Ft - 1.852,0661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
10.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1.271,7521 Ft - 1.819,1405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 1.465,1901 Ft - 2.094,8926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
35.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1.395,2231 Ft - 1.992,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1.284,0992 Ft - 1.831,4876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 1.321,1405 Ft - 1.884,9917 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
14.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1.354,0661 Ft - 1.934,3802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1.271,7521 Ft - 1.819,1405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1.296,4463 Ft - 1.852,0661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
3.0
|
2.0
|
16.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 1.185,3223 Ft - 1.695,6694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz