Menü Keresés

Vállas csavar M4 5.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Az Anu-Lok hengeresfejű vállas csavar egy hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavartól. Könnyen meghúzható vagy meglazítható hatszögletű kulccsal. Enyhén mágneses, és rendelkezik Anu-Lokkal, amely egy újrahasználható poliamid anya, ami javítja a csavarok tapadását.
Essentra cikkszám:

20756642

Gyártói cikkszám:

20756642

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.024,9256 Ft
100 - 199 1.823,2562 Ft
200 - 499 1.621,5868 Ft
500 + 1.415,8016 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.025 Ft

1 x 2.024,9256 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 30.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Fej típusa Gombfej
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot