Menü Keresés

Vállas csavar M2 3.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Az Anu-Lok hengeresfejű vállas csavar egy hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavartól. Könnyen meghúzható vagy meglazítható hatszögletű kulccsal. Enyhén mágneses, és rendelkezik Anu-Lokkal, amely egy újrahasználható poliamid anya, ami javítja a csavarok tapadását.
Essentra cikkszám:

20756277

Gyártói cikkszám:

20756277

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.852,0661 Ft
100 - 199 1.666,8595 Ft
200 - 499 1.481,6529 Ft
500 + 1.296,4463 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.852 Ft

1 x 1.852,0661 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 16.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Fej típusa Gombfej
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot