Menü Keresés

Rögzítő csavar M12 12.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra cikkszám:

20758516

Gyártói cikkszám:

20758516

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 5.281,681 Ft
100 - 199 4.754,3566 Ft
200 - 499 4.227,0322 Ft
500 + 3.695,4893 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.282 Ft

1 x 5.281,681 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M12
l1 025 80.0
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
l2 025 15.0
A/F 10.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Gombfej
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot