Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ez az álló kábelklipsz család kötegeli és helyén tartja a vezetékeket megfelelő távolságban, biztosítva, hogy ne zavarják az érzékeny alkatrészeket.
Sorozat szám: SR2120
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Spacer Height | Kompatibilis furatátmérő | Belső magasság | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,3935 Ft - 61,171 Ft | 5000 Raktáron |
0.535 in
13.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 69,9138 Ft - 86,7116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 48,7125 Ft - 59,6791 Ft | 1000 Raktáron |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 31,8745 Ft - 33,9179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 31,8745 Ft - 33,9179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 31,8745 Ft - 33,9179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 31,8745 Ft - 33,9179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 31,8745 Ft - 33,9179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 68,2086 Ft - 84,5967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,1918 Ft - 11,4932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 72,0468 Ft - 88,6061 Ft | 2000 Raktáron |
0.539 in
13.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 72,3556 Ft - 88,6061 Ft | 8697 Raktáron |
0.539 in
13.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 70,5223 Ft - 86,4449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 50,8285 Ft - 61,171 Ft | 4000 Raktáron |
0.535 in
13.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 51,2495 Ft - 62,4901 Ft | 1700 Raktáron |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 37,4935 Ft - 39,8943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 70,4891 Ft - 86,7116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 70,4891 Ft - 86,7116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 31,8745 Ft - 33,9179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 37,4935 Ft - 39,8943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz