10025413
SHK-J2-22M-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 33,9179 Ft |
| 5000 - 9999 | 33,2027 Ft |
| 10000 - 24999 | 32,5386 Ft |
| 25000 + | 31,8745 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.524 in |
|---|---|
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 13.3 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 5.5 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.217 in |
| Spacer Height | 0.866 in |
| Spacer Height | 22.0 mm |
| Belső magasság | 13.7 mm |
| Belső magasság | 0.539 in |
| Belső szélesség | 0.539 in |
| Belső szélesség | 13.7 mm |
| Rögzítés módja | Clip On |
| Beállíthatóság | Fix |
| Szín | Natúr |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Talp hossza | 0.307 in |
| Talp hossza | 7.8 mm |
| Távtartó hossza | 0.866 in |
| Távtartó hossza | 22.0 mm |
| Teljes anyag | Poliamid |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz