Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10025611
SHKE-12-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 61,171 Ft |
| 5000 + | 50,8285 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.811 in |
|---|---|
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 20.6 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 2.0 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
| Spacer Height | 0.752 in |
| Spacer Height | 19.1 mm |
| Belső magasság | 20.6 mm |
| Belső magasság | 0.811 in |
| Belső szélesség | 0.535 in |
| Belső szélesség | 13.6 mm |
| Rögzítés módja | Clip On |
| Beállíthatóság | Fix |
| Szín | Natúr |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Talp hossza | 14.3 mm |
| Talp hossza | 0.563 in |
| Távtartó hossza | 19.1 mm |
| Távtartó hossza | 0.752 in |
| Teljes anyag | Poliamid |