Menü Keresés

Peremes bilincs Nyomó 26.0 mm 13.3 mm PA Natúr

A távtartós kábelbilincs a vezetékeket a helyén tartja távol a panelektől vagy lapoktól. Így a terek tiszták és rendezettek maradnak, valamint védi az érzékeny elektronikát az interferenciától. A bilincs UL94 V-0 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10025451

Gyártói cikkszám:

SHK-J2-26M-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 33,9179 Ft
5000 - 9999 33,2027 Ft
10000 - 24999 32,5386 Ft
25000 + 31,8745 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

33.918 Ft

1000 x 33,9179 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 13.3 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.6 mm
Kompatibilis furatátmérő 5.5 mm
Spacer Height 26.0 mm
Belső magasság 13.7 mm
Belső szélesség 13.7 mm
Rögzítés módja Clip On
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 110 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Talp hossza 7.8 mm
Távtartó hossza 26.0 mm
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot