Menü Keresés

Alapvető alkatrészek
Építőipari és mezőgazdasági járművekhez

Alkatrészeink zord időjárási környezetben és a legigényesebb gyártási folyamatokban is kiválóan helyt állnak. Bármilyen kihívással is szembesül, mi biztosítjuk azokat az apró, de elengedhetetlen alkatrészeket, amelyek segítik a járművek és a gyártási folyamatok zökkenőmentes működését. Akár a gyártás, festés és szállítás során az integrált motoralkatrészek védelméről van szó, akár a kritikus hidraulikus és pneumatikus vezetékek megóvásáról, a fülke hozzáférési megoldásainak biztosításáról vagy a végső összeszerelés során a rögzítő és biztosító alkatrészekről, az Essentra Components mindig a megfelelő megoldást kínálja Önnek.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Miért válassza az Essentra?

   A legtöbb raktáron lévő termék rendelkezésre áll a 33 globális elosztóközpontunknak köszönhetően.

    Ingyenes CAD-modellek széles választékát kínáljuk népszerű formátumokban, amelyek letölthetőek a weboldalunkról.

   Számos termékünkhöz ingyenes termékminta áll rendelkezésre.

   Kiváló minőségű termékeket gyártunk összesen 14 gyártóüzemünkben.

   A rendelkezésre álló egyedi megoldásokkal a szakértőink Önnel együttműködve olyan termékeket hoznak létre, amely megfelel az igényeinek.

Alapvető védelem hidraulikus és pneumatikus rendszerekhez

A tömlőknek ellenállónak kell lenniük minden behatással szemben, a kopástól és összenyomódástól kezdve az UV sugárzásig és a rezgésig. Védelmi megoldásainkat úgy terveztük, hogy megelőzzék a sérülést és a tömlők optimális állapotát.

Hydraulics and pneumatics application

Kiemelt termékek

1. Csőbilincsek
A hernyócsavaros és T-csavaros csőbilincsek nagy nyomáson rögzítik a csöveket és tömlőket. Rozsdamentes acél kivitelben.
2. Textilszakadás elleni védőhüvely
Kopás- és szakadásálló MSHA-minősítésű hüvely, amelyet a csapszegfurat okozta repedések levezetésére terveztek.
3. Spiráltekercses tömlővédő
Megfelelő a legtöbb hidraulikus, pneumatikus és ipari tömlőszerkezet védelmére. Fekete és sárga színben is elérhető.
4. Szorítószíjak
A poliamid tépőzáras kialakítás rögzíti a tömlőket, miközben lehetővé teszi azok tágulását vagy összehúzódását a nyomásváltozásoknak megfelelően. Akasztható változatban is kapható.

5. Hőre zsugorodó textil hüvely
Poliészter és poliolefin kivitel - fekete színben kapható és rendkívül kopásálló Könnyen felszerelhető csatlakozókra, szerelvényekre, illesztésekre, kábelekre és tömlőkre.
6. Gyorskioldó sapkák
Védik a tömlőket, illesztéseket és csöveket a szennyeződéstől, piszoktól, nedvességtől és korróziótól. ISO A és ISO B sorozatok lezárására tervezve.
7. Zsírzófejsapkák
Védik a zsírzófejeket a portól, nedvességtől, szennyeződésektől és egyéb külső hatásoktól. Kapható füllel vagy anélkül is, hogy könnyebben eltávolítható legyen.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Alapvető védelem a hajtáslánc számára

Megoldásaink kiváló védelmet nyújtanak a sérüléssel, szennyeződéssel, nedvességgel és korrózióval szemben a gyártás, tárolás és szállítás minden szakaszában.

power train application

Kiemelt termékek

1. Párhuzamos oldalú védődugók
A belső menetek alapvető védelme a szennyeződés, por és egyéb behatások ellen, valamint a fizikai sérülések megelőzése a kezelés és szállítás során.
2. Slottex dugók
A hornyolt dugók dupla tömítőgyűrűvel rendelkeznek a karima alján, amely biztonságos és megbízható tömítést biztosít.

3. Hatlapúanyacsavar-sapkák
A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és anyákat az időjárással szemben. Ideális csavarfejekhez, menetes fejekhez és anyákhoz.
4. Benyomható dugók
Praktikus választás a gyártási folyamatok vagy szállítás során a különféle lyukak vagy furatok eltakarásához, de alkalmazható késztermékeken is.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Fülke-, panel- és szekrényszerelvények

A kicsi, de kritikus jelentőségű hozzáférési megoldások kulcsfontosságú szerepet játszanak a fülkék, panelek és burkolatok tervezésében és gyártásában. Kiterjedt termékpalettánkban zárak, reteszek, zsanérok, tömítések, számos kiegészítő és elektronikus hozzáférési megoldás található, és házon belüli egyedi megoldásokkal biztosítjuk, hogy még a legigényesebb követelményeknek is megfeleljünk.

cabin assemblies application

Kiemelt termékek

1. Szorítózsanérok
Az állandó és változó nyomaték, valamint a reteszelési lehetőségek miatt ezek a termékek tökéletes megoldást jelentenek olyan alkalmazásokhoz, ahol a pozícióvezérlés kritikus fontosságú.
2. Tömítések és plombák
Az ablakszigeteléstől a buborékplombákig és élvédőkig széles kínálatunk megfelel az ipari felhasználás szigorú követelményeinek.
3. Negyedfordulatos zárak
A záraink szinte minden alkalmazáshoz pontosan azt adják, amire szüksége van, a könnyűtől a nagy teherbírású megoldásokig Az anyagok a tartós poliamidtól és acéltól a korrózióálló rozsdamentes acélig terjednek.

4. Fenyőfa rögzítőelemk
Bordázott kialakításuknak köszönhetően a bordázott benyomószegecsek gyorsan és könnyen szerelhetőek. Anyag: poliamid 6, 6/6 és PP. Különböző méretben és kivitelben kaphatók, különböző furatátmérőkhöz és panelvastagsághoz.
5. Rögzítő/szorító gombok
Különböző formájú és méretű rögzítőgombok széles választékát kínáljuk, melyek egytől egyig kiváló minőségű anyagokból készülnek.
6. Rögzítőtüskék-reteszelt és nem reteszelt
Egyszerű, de hatékony mozgásvezérlést kínáló rögzítőtüskéink széles választéka a legtöbb felhasználási területhez megfelelő megoldást kínál.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Kábelrendezési megoldások

Robusztus és tartós megoldásainkkal biztosítjuk a kábelek és vezetékek biztonságát és megfelelő elrendezését.

cable management application

Kiemelt termékek

1. P-befogók
A kábelrögzítők korrózióállók, továbbá védik és megtartják a kábeleket, vezetékeket, tömlőket vagy kötegeket. Alumínium, vinilbevonatos és műanyag kivitelben kaphatók.
2. Hőstabilizált kábelkötegelők
Kis kábelkötegek vagy vezetékek összetartására szolgálnak, azok rendezettségének megőrzése érdekében.
3. Vezetékek
A legszigorúbb minőségi szabványoknak megfelelően kifejlesztett és tesztelt fém és nem fém csatornarendszerek és tartozékok.

4. Fonott kopásálló kábelhüvelyek
A fonott kábelhüvely védi a kábeleket a kopástól, ollóval vágható, de a vége nem kopik.
5. Zsugorcsövek
Zsugorcsőkínálatunk hőre lágyuló műanyagból készül és különböző választékban kapható.
6. Univerzális hüvely
A könnyen benyomható hüvely gyorsan a helyére ugrik. A huzalok, kábelek és csövek védelmére szolgál az éles fémlemezek széleitől.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Maszkolás és festésvédelem

Maszkírozási és festékvédő megoldásaink között megtalálhatók az EDPM és szilikon kupakok és dugók, maszloló szalagok, akasztók és tasakok, amelyek átfogó védelmet és pontosságot biztosítanak a festési folyamat során.

cable management application

Kiemelt termékek

1. Szilikonsapkák és dugók
Hőálló szilikonsapkák és dugók kiváló tömítési képességgel. Ajánlott bevonáshoz, galvanizáláshoz és festékszóráshoz. ‌Maximális hőállóság: 250 °C.
2. EDPM-sapkák és -dugók
Különböző kupakok és dugók a kiváló maszkoláshoz és nem menetes alkalmazásokhoz. ‌Maximális hőállóság: 180 °C.
3. Rugalmas PVC-sapkák és -dugók
Rugalmas és tartós sapkák különböző felhasználási területekhez, akár 210 °C-ig. A vonzó, vinildizájn alkalmassá teszi befejező lépésekhez is. Egyszerűen illeszthető és eltávolítható.

4. Maszkolócső magas hőmérsékletre
A hőálló maszkolócsöveket úgy terveztük, hogy olyan alkatrészekre illeszkedjenek, ahol egy sapka nem megfelelő megoldás. Ezek a termékek különböző hosszúságú és belső átmérőjű, szilikonból készülnek.
5. Hőálló maszkolószalag
Kialakításának köszönhetően a hőálló maszkolószalag ellenáll az extrém hőmérsékleteknek 260 °C-ig, így ideális megoldást jelent számos magas hőmérsékletű ipari alkalmazáshoz.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

„A koncepciótól a gyártásig az Essentra zökkenőmentesen kezelte az összes projektkövetelményt, hogy megtalálja a tökéletes megoldást.”

Bob Siegwald, a Burgaflex ügyvezető alelnöke

„A 3D CAD-tervektől az ingyenes termékminták rendeléséig és műszaki tanácsokig az Essentra képes volt támogatni projektünket egy olyan minőségi megoldással, amely megfelel az igényeinknek, időt takarított meg a beszerzésben.”

Frank Zhao, beszerzési igazgató, Parker

„Az Essentra meghallgatta az igényeinket, és olyan megoldást kínált, amely nemcsak működött, hanem segített nekünk elérni az ügyfeleink fenntarthatósági céljait is, így 2,5 millió alkatrész kerülte el a hulladéklerakót.”

Alan Webb, vállalati titkár és igazgató, Iracroft

Hasznosnak talált cikkek

Hidraulikatömlő-védelem a biztonságos folyamatokért

Fedezze fel, hogy a megfelelő tömlővédelem hogyan teheti biztonságosabbá termékeit.

Hidraulikus szerelvények és csatlakozók - Minden, amit fontos tudni róluk

Tudjon meg többet a típusokról, anyagokról és felhasználási területekről

A porszóráshoz használt maszkolósapkák előnyei

Fedezze fel a maszkolósapkák hatékonyságát.

Szilikon, EPDM és vinil maszkolósapkák

Hogyan válasszuk ki a megfelelő anyagokat a maszkolósapkához?

Forduljon szakértőinkhez