Hidraulikus szerelvények és csatlakozók - Minden, amit fontos tudni róluk

A hidraulikus szerelvények és csatlakozók a hidraulikus rendszerek létfontosságú elemei, amelyek lehetővé teszik a hidraulikus hajtás zökkenőmentes átvitelét különféle területeken. Egyes hidraulikus szerelvények vízvezeték- és hűtfő-fűtő rendszerek-használatához is alkalmasak. Ebben az útmutatóban részletesebben is bemutatuk a hidraulikus szerelvények és csatlakozók főbb jellemzőit.

Mik a hidraulikus szerelvények? 

A Hidraulikus szerelvények hidraulikus tömlők különböző alkatrészekkel való összekapcsolását szolgálják. Alapvető szerepet játszanak a hidraulikafolyadék átvitelének megkönnyítésében a rendszer különböző részei között, lehetővé téve a rendszer számára, hogy speciális feladatokat hajtson végre, például emelje, tolja vagy forgassa a gépeket. 

Ezek a szerelvények típusok, méretek, anyagok, tömítések és nyomáskapacitások tekintetében különbözőek, de megfelelnek az egyedi üzemeltetési igényeknek. Egyes szerelvények szabályozzák a folyadékáramlást, míg mások kettős funkciót kínálnak: szabaddá teszik és megakadályozzák az áramlást. 

Azonban a hidraulikus tömlőszerelvény elsődleges kritériuma az, hogy képes-e megbízható tömítést létrehozni. 

A hidraulikus nyomástartó szerelvényeknek két elsődleges típusa létezik: a krimpelt és a terepen rögzíthető szerelvények. A helyben rögzíthető szerelvények, más néven újrafelhasználható szerelvények, egy csatlakozóaljzatból és egy kötőcsonkból állnak, és sokoldalúan alkalmazhatóak helyszíni szereléshez speciális felszerelés nélkül. 

Ezzel szemben a krimpelt szerelvények tartósak, és krimpelőgéppel kell lezárni őket, ami nagyobb biztonságot nyújt, de speciális felszerelést igényel. Míg a hagyományos krimpelőgépek a műhelyekben helyhez kötöttek, a hordozható hidraulikus krimpelők rugalmasságot biztosítanak. 
 

 

A hidraulikus szerelvények és csatlakozók gyakori típusai 

A hidraulikus szerelvények szorosan összekapcsolják a tömlőket és csöveket a hidraulikus rendszerben. 

A hidraulikus csatlakozók lehetővé teszik a hidraulikus tömlők vagy vezetékek csatlakoztatását és leválasztását a hidraulikus berendezéseken vagy gépeken. A csatlakozók elsősorban a hidraulikus alkatrészek közötti fizikai kapcsolat megteremtéséért felelősek és biztosítják az elemek közötti folyadékáramlást. Az illesztések és csatlakozók kifejezést gyakran használják egymással felcserélhető módon. Íme a népszerű hidraulikus illesztési típusok: 

Recés keresztcsatlakozó 

Recés keresztcsatlakozó 

A recés csatlakozók behelyezéskor biztonságosan megfogják a rugalmas tömlők vagy csövek belső átmérőjét. Ez a konfiguráció lehetővé teszi a folyadékáramlás egyidejű elágaztatását különböző irányokba. 

Recés Y-alakú keresztcsatlakozó

Ezek a csatlakozók egyszerű eszközt kínálnak a rendszeren belüli több ágú csatlakozások létrehozására, miközben szoros és megbízható tömítést biztosítanak. 

Recés T-alakú keresztcsatlakozó

Ez a hidraulikatömlő-csatlakozó négy recés kivezetést biztosít, amelyek biztonságosan csatlakoznak a tömlőkhöz vagy csövekhez, ezáltal biztosítva a folyadékok vagy gázok szivárgásmentes és hatékony továbbítását. Y-, T-, L- és I-alakban is kapható. 

 I-alakú recés keresztcsatlakozó
  • Benyomós illesztés a könnyű telepítésért 
  • Vegyszerálló 
  • Polioximetilén (POM), más néven acetál 
L-alakú recés keresztcsatlakozó

Ideális az autó- vagy vegyipar számára 

Benyomós T-csatlakozó 

Benyomós T-csatlakozó 

A benyomós t-csatlakozó T-alakú konfiguráció három nyílással, és lehetővé teszi a folyadék három irányba történő áramoltatását. A benyomós kialakításnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen telepíthető szerszámok, rögzítők vagy ragasztók nélkül. A csatlakozó egyszerűen a cső vagy vezeték végére nyomható, így biztonságos és szivárgásmentes csatlakozást biztosít. 

  • Rendkívül erős és tartós 
  • Ellenáll a korróziónak és más környezeti erőknek 
  • Ellenáll nagy nyomásnak 
  • HDPE, nagy sűrűségű polietilén 

Ideális vízvezetékekhez, valamint épületgépészeti és autóipari berendezésekhez 

Benyomós Y-csatlakozó 

Benyomós Y-csatlakozó 

Kényelmes módszer egy cső vagy tömlő három szakaszának összekötésére egy vízvezeték- vagy folyadékrendszeren belül. A benyomós Y-csatlakozót úgy terveztük, hogy megbízható, szivárgásmentes illesztést hozzon létre. Egyszerűen tolja a tömlőt vagy csövet a csatlakozóba, amíg az a biztonságos tömítéshez be nem kattan a helyére. Megbízható teljesítményt nyújt még kihívást jelentő körülmények között is. 

  • Robusztus és tartós 
  • Ellenáll a korróziónak és más környezeti erőknek 
  • Ellenáll a nagy nyomásnak 
  • HDPE, nagy sűrűségű polietilén 

Ideális vízvezetékekhez, valamint épületgépészeti és autóipari berendezésekhez 

Tekintse meg a hidraulikus szerelvények kínálatát

Tömítőgyűrűk – O-gyűrű 

Tömítőgyűrűk – O-gyűrű 

Az O-gyűrűk szoros tömítést biztosítanak karimás csatlakozásokban, megakadályozva a folyadék- vagy gázszivárgást. Statikus alkalmazásokban két helyhez kötött alkatrész között, dinamikus alkalmazásokban pedig egy rögzített alkatrész és egy mozgó elem között biztosítanak tömítést. 

  • Szoros tömítést hoz létre a peremes hornyokba illesztve 
  • Rugalmas és tartós 
  • Ellenáll a hidraulikus rendszerekben képződő nyomásoknak és hőmérsékleteknek 
  • Nitrilgumi vagy fluorelasztomer kivitelben kapható 

Anyagok

A választott Essentra-szerelvénynél sok múlik az anyagokon. Ebben az esetben össze kell hasonlítania az anyagokat és meg kell érteni, hogy miben különböznek. Ne feledje, hogy bármely anyaghoz adalékanyagokat is lehet adni, az Ön igényei szerinti tulajdonságok elérése érdekében. A POM például jellemzően magasabb hőmérsékletet bír el, mint a HDPE, de az Essentra hidraulikatömlő-szerelvényeiben a HDPE a magas hőnél jelent jobb választást. 

Az alábbi táblázat a hidraulikai folyadékokban gyakran használt vegyszereket és anyagokat tartalmazza. Ez segíthet leszűkíteni a választást az Ön által használt folyadékhoz legmegfelelőbb hidraulikus szerelvényre. 

Vegyi anyagok  HDPE, nagy sűrűségű polietilén  POM Nitrilgumi Fluorelasztomer 
Butanol Jó  Kiváló  Kiváló  Kiváló 
Hidraulikaolaj, kőolaj  Kiváló  Jó  Kiváló  Kiváló 
Hidraulikaolaj, szintetikus Kiváló Jó  Gyenge  Kiváló 
Ásványolaj Kiváló Kiváló  Kiváló  Kiváló 
Szilikon  Kiváló Kiváló  Kiváló  Kiváló 
Aromás szénhidrogének  Gyenge  Kiváló  Közepes  Kiváló 
Repceolaj  Gyenge  Kiváló  Közepes  Kiváló 
Rozsdásodásgátlók  Kiváló Kiváló  Az adott vegyszerektől függ  Az adott vegyszerektől függ 

 

A hidraulikatömlők védelme

A biztonság és a tömlők védelme érdekében fontos, hogy a hidraulikafolyadékkal kompatibilis anyagokat használjon. Használjon védelmi termékeket is.

Felhasználási területek és célok

A hidraulikus szerelvények nélkülözhetetlenek a különböző iparágakban, többek között: 

  • Építőipari gépek: kotrógépek, buldózerek, daruk és rakodók - nehéz anyagok emelésére, ásáshoz és manőverezéshez. 
  • Mezőgazdasági gépek: traktorok, kombájnok és betakarítógépek - a munkagépek emeléséhez és leengedéséhez, a kormányrendszer vezérléséhez és a hidraulikus tartozékok, például rakodógépek és ekék működtetéséhez. 
  • Autóipar: fékek, szervokormány, felfüggesztés és sebességváltó rendszerek - a jármű működtetéséhez és biztonságához 
  • Ipari gépek: hidraulikus prések, fröccsöntő gépek, fémmegmunkáló gépek és szállítórendszerek - hidraulikus működtetők, szorítórendszerek és mozgásvezérlő mechanizmusok pontos vezérléséhez 
  • Tengeri és nyílt vízi berendezések: tengeri hajók, tengeri platformok és fúrótornyok - kormányzás, csörlőzés, darukezelés és rakománykezelés 
  • Bányászat: bányagépek és kőbányászati berendezések - kőzetfúrás, anyagmozgatás és ércfeldolgozás 
  • Logisztika: targoncák, raklapemelők és automatizált szállítószalagok - teheremelés, leengedés, döntés és pozicionálás 
  • HVAC és vízvezeték: a hidraulikus csatlakozókat csövek, tömlők és csővezetékek összekötésére használják különböző berendezésekben szivárgásmentes csatlakozások kialakításához. 

Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt a kiszemelt terméket

A legtöbb termékünkhöz ingyenesen letölthető CAD-fájlok állnak rendelkezésre, illetve ingyenes termékmintát is kérhet (bizonyos termékek kivételével) így ellenőrizni tudja, hogy a kiválasztott termék minden igényének megfelel-e.

Ha segítségre van szüksége a megfelelő termék kiválasztásában, szakembereink készséggel állnak rendelkezésére. 

Kérje termékmintáit, vagy töltse le az ingyenes CAD-fájlokat. 

Kérdése van? 

Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy kérdezze szakértőinket a 06 1 610 5845-ös számon