Hidraulikatömlő-védelem a biztonságos folyamatokért

Hidraulikatömlő-védelem - útmutató

A  tömlővédelem számos területen fontos, legyen szó hidraulikus vagy pneumatikus tömlőkről, gumitömlőkről vagy légtömlőkről. Ebben a cikkben a következőkről lesz szó:

Az Essentránál a tömlővédelmi megoldások széles skáláját kínáljuk, beleértve a hidraulikus tömlőbilincseket és szíjakat, a tömítőgyűrűket és a hidraulikacsatlakozó-védőket. Alkatrészeinket úgy gyártjuk, hogy megfeleljenek a legmagasabb ipari szabványoknak, és ellenálljanak a felhasználási környezet jelentette igénybevételnek.

Tekintse meg a tömlővédelem kategória kínálatát.

A lehetséges kockázatok és veszélyek kezelése a tömlővédelemben

A hidraulikatömlő döntő szerepet játszik a hidraulikus rendszerekben. Ha egy tömlő megsérül, az veszélyeztetheti a gépek vagy berendezések épségét, ami üzemzavarokhoz és a munkavállalók sérüléséhez is vezethet. Emiatt kiemelten fontos a hidraulikatömlők rendszeres karbantartása.

A mindennapi műveletek során a hidraulikus tömlőszerelvények nedvességnek, szennyeződésnek, vágásnak, kopásnak, zúzódásnak és UV-sugárzásnak vannak kitéve.

A lehetséges kockázatok és veszélyek kezelése a tömlővédelembe

A folyamatos mozgás és más tömlőkhöz vagy berendezésekhez történő dörzsölődés - amelyet gyakran a gép rezgései okoznak - erodálhatja a tömlővédő burkolatokat, míg a nem kompatibilis folyadékok - védelem hiányában szétmarhatják azokat, ami a védőhüvelyek felszakadásához vezethet.

És ha ez a külső védőréteg eltűnik, a tömlő még több sérülésnek és rozsdásodásnak van kitéve. Ezért alapvető fontosságú, hogy megtegye a szükséges óvintézkedéseket a tömlők védelme érdekében. Javasoljuk, hogykérjen ingyenes termékmintát az Önt érdeklő alkatrészekből, hogy ki tudja próbálni, hogy megfelel-e az Ön igényeinek.

A hidraulikatömlő-védők típusai

Különböző típusú tömlővédő elemek léteznek a folyamatbiztonság garantálásához. Az alábbiakban mutatunk néhány példát a különböző tömlővédőkre, például hüvelyekre és kábelburkolókra.

Tömlővédő köpenyek és védőelemek hidraulikus alkalmazásokhoz

A hidraulikatömlő-védő köpeny  az utolsó védelmi vonal az emberek, a környezet és a gépek védelmében a tömlőtörés vagy szivárgás ellen, illetve a tömlőket is védi a kopástól.

A gyorsan összeszerelhető tömlő- vagy kábelvédő köpenyek alkalmazási területei:

  • Ahol a tömlőszerelvények már fel vannak szerelve
  • Ahol a spirál alakú termékek tekercselése nehézségekbe ütközik
ballisztikus nylon hidraulikatömlő-védő köpeny

Ballisztikus nylon hidraulikatömlő-védő köpeny

  • Hő-, ózon- és kopásálló
  • Tömlőket tartalmaz, hogy megvédje a kezelőket a tömlő meghibásodásától szűk helyiségekben.
  • Speciális tépőzárás a tömlőcsoportok gyors és egyszerű kötegeléséhez
  • Könnyen fel- és leszerelhető
Tömlővédő köpeny – bányabiztonsági tanúsítvánnyal

Tömlővédő köpeny – bányabiztonsági tanúsítvánnyal

  • Kiváló szivárgásgátló - hatékonyan csökkenti a lyukszivárgásoknál kialakuló koncentrált áramlást.
  • Az M.S.H.A által tesztelt és jóváhagyott.
  • A kopásállóság tekintetében megfelel a FED-STD-191 5309-es vizsgálati módszernek.
  • A kopásállósága tekintetében megfelel a textilszalagokra vonatkozó ASTM D6770 szabványnak.

Bányabiztonsági jóváhagyással rendelkező tömlőköpenyek

Az Essentra bányabiztonsági jóváhagyással rendelkező tömlőköpenyei védelmet nyújtanak a következők ellen:

  • Hidraulikatömlőből származó olajszivárgás
  • Tömlőrepedések
  • Tömlőből származó kiömlések

Poliamid 6 anyagának köszönhetően ez a köpeny sűrű, de nem terjedelmes, emellett magas fokú szakítószilárdságot és kopásállóságot biztosít.

Tűzálló tömlővédők

Az általunk kínált különféle tűzálló tömlővédők kiváló rugalmasságot biztosítanak a tömlők, csövek és kábelek védelméhez vagy kötegeléséhez zord környezetben is. A külső szilikongumi és a belső kötött üvegszál szigetelés nyújtotta tulajdonságok:

  • A munkavállalók hatékony védelme a forró tömlők okozta égési sérülésekkel szemben, valamint alacsonyabb hőenergia-veszteség.
  • Az azonos irányban hajlékony tömlők könnyen kötegelhetők. A biztonság növelése érdekében csak hasonló méretű és nyomású tömlőket kössön össze, pl.: a nagynyomású tömlőket kösse egy köpenybe, a kisnyomásúakat pedig egy másikba.
  • Esztétika - a gépek hidraulikus tömlői letisztultabb megjelenést kapnak

Arra is ügyeljen, hogy a tömlőket ne kötegelje túl szorosram inkább hagyjobb több helyet, hogy a szerelvények és tömlők ne feszüljenek túlságosan.

Tűzálló tömlővédők

Tűzálló tömlővédők

  • Véd a magas hőmérséklet, a sugárzó hő, a közvetlen lángok és a fémolvadék-fröccsenések ellen.
  • A belső köpeny jó szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, üzemi hőmérséklet: 700 °C (1,292 °F)

Hidraulikatömlő-védelem kábelburkolókkal és kábelkötegelőkkel

A spirális tömlőburkolat  többféle kivitelben kapható, véd a kopás és zúzódás ellen, ezáltal meghosszabbítja a tömlő élettartamát.

Az Essentra védőspirálja nem csak hidraulikatömlő-védőként használható. Alkalmas pneumatikus és hidraulikus tömlőszerelvényekhez is. Kivitel:

  • Radiálisan vágott extrudált cső, amely természetes módon visszaugrik és rugalmasságot biztosít a tömlő lefedettségének maximalizálása érdekében.
  • Nagy sűrűségű polietilén anyagból készül.
  • Nagy kopásállóság, törésállóság és UV-ellenállás jellemzi.
  • Vékonyabb, könnyebb megoldás az iparban szükséges szilárdsággal és minőséggel.
  • Nagy vagy közepes teherbírású változatban kapható
Spiráltekercses tömlővédő

Spiráltekercses tömlővédő

  • Műanyag spirális tömlősburkolat tartós HDPE-ből
  • A hidraulikatömlő-védő spirál nagy teherbírású, ill. duplán lekerekített élű kialakítással készül, hogy megakadályozza a beakadást és a vágást a telepítés során.
  • Könnyen és biztonságosan felszerelhető a tömlő összeszerelése előtt vagy után.
  • Használjon közepes teherbírású megoldást olyan alkalmazásokhoz, ahol a kopás nem gyakori, de a védelemre mégis szükség van.

Tömlővédő spirál bányászathoz és kőfejtéshez

Bányászati és kőfejtési alkalmazásokhoz bányabiztonsági jóváhagyással rendelkező lángálló és antisztatikus védőspirálokat ajánlunk, amelyek védik a földalatti tömlőszerelvényeket. Alkalmas a legtöbb hidraulikus, pneumatikus és ipari tömlőszerelvény védelmére számos iparágban:

  • Bányászat, kőfejtés, fúrás és alagútfúrás
  • Erdészet és mezőgazdaság
  • Hegesztés, gyártás és autóipar
  • Tengeri, tengeralatti nyílt vízi olaj- és gázfúrás
Spirális tömlővédők – bányabiztonsági tanúsítvánnyal

Spirális tömlővédők – bányabiztonsági tanúsítvánnyal

  • Kivételes zúzódásállóság
  • Nagy kopásállóság
  • Jó UV-állóság
  • Csökkenti az ipari sérülések kockázatát
  • Alkalmas egy vagy több tömlő burkolására
  • Zord körülmények között is bizonyított
  • Az NSW ásványkincsekért felelős minisztérium bányabiztonsági laboratóriuma által tesztelt és jóváhagyott - AS2660 FRAS megfelelés (1991-es nemzetközi szabvány: ISO6805).

Tömlőkopás elleni védelem

Ha a súly és a méret szempont, de néhány tömlőnek mégis védelemre van szüksége, fontolja meg az érintkezési pontok védelmét, más néven a tömlő kopásvédelmét.

Ezek gazdaságosabb megoldást jelentenek, ha a tömlőkopást egy dolog okozza. PVC-ből készülnek, tartósak és rendkívül kopásállók Az érintkezésipont-védők könnyen fel- és leszerelhetők, mivel egyszerűen: egy kábelkötegelővel rögzíthetők. Előnyük, hogy tömlővédő köpenyekhez is alkalmasak. Többnyire a következőkön használatosak:

  • Hidraulikatömlők
  • Üzemanyag és olajvezetékek
  • Fékrendszerek
  • Kábelkötegelők és akkumulátorkábelek
  • Használható tömlővédő köpenyekkel
Hose Wear Protectors

Tömlőkopás elleni védelem

  • Rugalmas PVC-ből készül
  • Véd a tömlő- és kábelkopás ellen, amelyet a keretekkel vagy más koptató felületekkel történő érintkezésnél kialakuló kopási pontok okoznak.
  • Anyaga nagyon tartós és rendkívül kopásálló
  • Az öntött hornyok megakadályozzák a kábelkötegelők elcsúszását és kopását
  • Könnyen fel- és leszerelhető
  • Általában hidraulikatömlőkön, üzemanyag- és olajvezetékeken, fékrendszereken, kábelkötegeken és akkumulátorkábeleken használatos.
  • A THPSD4B termékünk 1/2"-es és kisebb tömlőkön is használható, mivel ennek a terméknek kisebb a sugara.
Rozsdamentes acél nagy teherbírású tömlőbilincsek

Rozsdamentes acél nagy teherbírású tömlőbilincsek

  • Úgy tervezték, hogy megbízható tömítést biztosítson nagy átmérőknél, ahol jelentős a rezgés.
  • Erős szerkezet teljes perselyekkel
Műanyag tömlőbilincsek

Műanyag tömlőbilincsek

  • A csövek és tömlők rögzítésének költséghatékony módja
  • Műanyag hidraulikatömlő-bilincsek tartós 6,6-os poliamidból
  • 3 színben kapható: szürke, fehér és fekete
Worm-Dry Hose Clamps

Hernyócsavaros csőbilincsek

  • Kétféle típus kapható
  • Tömör kivitel, amely hatékonyabb védelmet nyújt a tömlőnek, mint a perforált alternatívák
  • Az AISI 304/W4 változat nem perforált és felfelé ívelt szélei megakadályozzák a rugalmas gumitömlő torzulását

Tekintse meg a hidraulikatömlő-védőket tartalmazó termékútmutatónkat

Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki a termékett még a vásárlás előtt

A legtöbb megoldáshoz ingyenes CAD-fájlok állnak rendelkezésre. Ingyenes termékmintákat is kérhe, hogy ellenőrizze a kiválasztott megoldás pontosan az-e, amire szüksége van. Ha nem biztos benne, hogy melyik termék lenne Önnek a legmegfelelőbb, szakértőink készséggel segítenek a választásban. Igényeitől függetlenül gyors szállításra számíthat.

Kérjen ingyenes termékmintát vagy töltse le az ingyenes CAD-eket.

Kérdése van?

Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy kérjen személyre szabott tanácsot szakértőinktől a +36 1 610 5845-ös számon