Menu Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
193,9187 € - 228,1435 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Inox 316
13.640
194,8443 € - 229,2305 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1000.0
Acier
39.977
215,8742 € - 253,9735 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Acier
36.020
1 011,8903 € - 1 190,4617 € Demander le délai de livraison ici
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
2000.0
Acier
74.425
376,1171 € - 442,4894 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
3000.0
Acier
36.020
1 145,9588 € - 1 348,1861 € Demander le délai de livraison ici
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
2000.0
Acier
86.250
556,0769 € - 617,8644 € Demander le délai de livraison ici
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1000.0
Acier
91.250
706,7949 € - 831,5323 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Acier
64.425
123,6611 € - 154,571 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Acier
25.094
518,3974 € - 609,8894 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Inox 316
32.547
89,9423 € - 112,4359 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Inox 316
10.191
195,0488 € - 229,4673 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acier
32.547
57,8377 € - 77,1241 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Acier
15.640
298,5948 € - 351,288 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1500.0
Acier
39.977
1 158,4109 € - 1 287,1197 € Demander le délai de livraison ici
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
2000.0
Acier
91.250
585,0603 € - 688,3049 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
3000.0
Acier
39.977
34,9351 € - 46,5694 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
2000.0
Acier
10.164
538,6416 € - 633,696 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Inox 316
32.547
27,1646 € - 36,2159 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acier
8.739
137,6739 € - 161,9649 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acier
40.020
  • sur 21
Vis guide TR16 x 4 2000.0 Inox 316

20152888

Gamme de prix
228,1435 € - 193,9187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR44 x 14 1000.0 Acier

20153908

Gamme de prix
229,2305 € - 194,8443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    14.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR40 x 7 2000.0 Acier

20152680

Gamme de prix
253,9735 € - 215,8742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR80 x 10 2000.0 Acier

20153465

Gamme de prix
1 190,4617 € - 1 011,8903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR40 x 14 3000.0 Acier

20153519

Gamme de prix
442,4894 € - 376,1171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    14.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR95 x 16 2000.0 Acier

20153281

Gamme de prix
1 348,1861 € - 1 145,9588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR95 x 16
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Pas
    16.0
  • p1
    16.0
Vis guide TR100 x 16 1000.0 Acier

20153496

Gamme de prix
617,8644 € - 556,0769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR100 x 16
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Pas
    16.0
  • p1
    16.0
Vis guide TR70 x 10 2000.0 Acier

20153458

Gamme de prix
831,5323 € - 706,7949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR28 x 5 2000.0 Acier

20153380

Gamme de prix
154,571 € - 123,6611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR36 x 6 2000.0 Inox 316

20152833

Gamme de prix
609,8894 € - 518,3974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR12 x 3 2000.0 Inox 316

20152734

Gamme de prix
112,4359 € - 89,9423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR36 x 6 2000.0 Acier

20153403

Gamme de prix
229,4673 € - 195,0488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR18 x 4 2000.0 Acier

20153335

Gamme de prix
77,1241 € - 57,8377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR44 x 14 1500.0 Acier

20153915

Gamme de prix
351,288 € - 298,5948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    14.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR100 x 16 2000.0 Acier

20153489

Gamme de prix
1 287,1197 € - 1 158,4109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR100 x 16
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Pas
    16.0
  • p1
    16.0
Vis guide TR44 x 14 3000.0 Acier

20153939

Gamme de prix
688,3049 € - 585,0603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    14.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR12 x 6 2000.0 Acier

20153021

Gamme de prix
46,5694 € - 34,9351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR36 x 6 2000.0 Inox 316

20152932

Gamme de prix
633,696 € - 538,6416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR10 x 2 2000.0 Acier

20152987

Gamme de prix
36,2159 € - 27,1646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR44 x 7 1000.0 Acier

20151669

Gamme de prix
161,9649 € - 137,6739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0