20153458
20153458
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 831,5323 € |
| 10 - 19 | 748,3705 € |
| 20 + | 706,7949 € |
| Filetage | TR70 x 10 |
|---|---|
| Nombre de filets | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 70.0 |
| Pas | 10.0 |
| p1 | 10.0 |
| d2 tol. 7e min | 64.425 |
| d2 tol. 7e max | 64.850 |
| d3 tol. 7h max | 59.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 2°49‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.4 |
| Poids kg | 51.24 |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Main gauche |
| Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer