Menu Rechercher

Rivets pop

En stock

Les rivets pop constituent un mode de fixation pratique, principalement utilisé lorsque l’accès au panneau est limité ou restreint à un côté. Cela veut dire qu’on a tendance à les installer à l’arrière (côté aveugle) de l’application, permettant aux composants d’être rassemblés.

Adapté aux applications à charge légère ou moyenne ; ces rivets peuvent être utilisés à la place d'adhésifs, de vis, d'écrous et de boulons. Les rivets pop fixent de manière permanente deux matériaux ensemble. Ils sont idéaux pour les applications fines, et adaptés aux matériaux comprenant : bois, métaux et plastiques.

Leur installation est facile au moyen d’un marteau ou d’un outil de rivetage spécial. Les rivets pop sont insérés dans un trou de panneau étroit, passant à travers les deux matériaux en cours de rivetage.

Nos rivets pop sont puissants, mais légers. Ils offrent de bonnes propriétés d’isolation électrique ainsi qu’une résistance à la vibration, à l’abrasion et à la corrosion.

  • Matériaux : Nylon 6/6 et Nylon 6 avec Polycarbonate (PC)
  • Couleurs : beige, noir, gris, naturel et blanc
  • Options à classement ignifuge UL94 V2

Cette gamme comprend des options pouvant être installées à l’aide d’un pistolet à rivets, disponible à l’achat séparément.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,0894 € - 0,1104 € 2990 En stock
4.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
3 mm
9.5 mm
0.5 - 4.4 mm
0,13 € - 0,1605 € 995 En stock
6.4 mm
Naturel
Nylon
3 mm
15.9 mm
0.5 - 4.4 mm
0,0703 € - 0,0868 € 6712 En stock
3.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
2 mm
6.4 mm
0.5 - 2.8 mm
0,1658 € - 0,2084 € 410 En stock
6.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
9.5 mm
0.5 - 2.8 mm
Demander le délai de livraison ici
4.1 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
Noir
Nylon ; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
0,4404 € - 0,7161 € 300 En stock
4.9 mm
Blanc
Nylon ; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,3698 € - 0,3698 € 31921 En stock
Naturel
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,1598 € - 0,1598 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,2256 € - 0,555 € 2342 En stock
4.1 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,3761 € - 0,6096 € Demander le délai de livraison ici
4.1 mm
Noir
Nylon ; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,4398 € - 0,7162 € 1891 En stock
4.9 mm
Beige
Nylon ; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
Demander le délai de livraison ici
5.7 mm
Blanc
Nylon ; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.7 mm
Gris
Nylon ; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
Demander le délai de livraison ici
5.7 mm
Gris
Nylon ; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,1645 € - 0,1645 € 192463 En stock
3.3 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,2176 € - 0,5343 € 11967 En stock
4.1 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,6287 € - 0,6552 € 8418 En stock
4.9 mm
Blanc
Nylon ; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,1645 € - 0,1771 € 2804 En stock
3.3 mm
Gris
Nylon ; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,2683 € - 0,2741 € Demander le délai de livraison ici
4.1 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
  • sur 4
Rivet à expansion 4.7 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223345

Gamme de prix
0,1104 € - 0,0894 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 4.4 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.4 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3 mm
Rivet à expansion 6.4 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon Naturel

10223369

Gamme de prix
0,1605 € - 0,13 €

Niveaux de stock
995 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 4.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.1 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    3 mm
Rivet à expansion 3.2 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10223338

Gamme de prix
0,0868 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
6712 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 2.8 mm
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.1 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
Rivet à expansion 6.4 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10223352

Gamme de prix
0,2084 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 2.8 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.1 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.9 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon ; PC Blanc

10630488


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet pression 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon ; PC Noir

10357279


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.5 - 9.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet pression 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon ; PC Blanc

10638200

Gamme de prix
0,7161 € - 0,4404 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 5.0 mm 9.0 mm Nylon Naturel

10280935

Gamme de prix
0,3698 € - 0,3698 €

Niveaux de stock
31921 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
  • Forme de tête de rivet
    Conique
Rivet aveugle 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon ; PC Blanc

10419205

Gamme de prix
0,1598 € - 0,1598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon ; PC Blanc

10153161

Gamme de prix
0,555 € - 0,2256 €

Niveaux de stock
2342 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet pression 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon ; PC Noir

10357293

Gamme de prix
0,6096 € - 0,3761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon ; PC Beige

10219515

Gamme de prix
0,7162 € - 0,4398 €

Niveaux de stock
1891 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 7.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet pression 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon ; PC Blanc

10633366


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet pression 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon ; PC Gris

10540503


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.0 - 11.5 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet pression 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon ; PC Gris

10635599


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon ; PC Blanc

10153123

Gamme de prix
0,1645 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
192463 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon ; PC Blanc

10153154

Gamme de prix
0,5343 € - 0,2176 €

Niveaux de stock
11967 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet aveugle 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon ; PC Blanc

10153192

Gamme de prix
0,6552 € - 0,6287 €

Niveaux de stock
8418 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet aveugle 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon ; PC Gris

10337943

Gamme de prix
0,1771 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
2804 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon ; PC Blanc

10153147

Gamme de prix
0,2741 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm