10635599
171579638122
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.0 - 5.0 mm |
|---|---|
| Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.079 - 0.197 in |
| Ø de trou compatible | 0.224 in |
| Ø de trou compatible | 5.7 mm |
| Ø tête | 12.0 mm |
| Ø tête | 0.472 in |
| Épaisseur tête | 2.2 mm |
| Épaisseur tête | 0.087 in |
| Type de rivet | Rivet pop |
| Forme de tête de rivet | Conique |
| Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
| Couleur | Gris |
| Matière | Nylon ; PC |
| Matière complète | Nylon 6 ; polycarbonate |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer