10630488
171416411322
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 1.0 - 3.5 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.039 - 0.138 in |
Compatible Hole Diameter | 4.1 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.161 in |
Head Diameter | 8.0 mm |
Head Diameter | 0.315 in |
Head Height | 1.8 mm |
Head Height | 0.071 in |
Rivet Type | Pop Rivet |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | White |
Material | Nylon;PC |
Full Material | Nylon 6;Polycarbonate |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer