Menu Rechercher

Capes d'extrémité flexibles - résistantes aux acides

En stock

Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.

La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.

Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.

  • Elles peuvent s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait.
  • Fournissent une protections aux filetages et aux extrémités non filetées.
  • Disposent d’une languette d’accrochage pour une utilisation avec des crochets métalliques.
Matière: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Couleur: Noir Séries: SR1021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Type Ajouter au panier
1248 En stock
24.0 mm
7.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
11.0 mm
4
0,4134 € - 0,7992 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
15.0 mm
4
0,081 € - 0,2864 € 41000 En stock
23.5 mm
5.0 mm
4
Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
19.0 mm
4
0,582 € - 1,2224 € 2470 En stock
34.5 mm
21.0 mm
2
0,4134 € - 0,8681 € 18000 En stock
24.0 mm
4.0 mm
3
Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
13.0 mm
4
0,4372 € - 0,8431 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
17.0 mm
4
0,9135 € - 1,7584 € 450 En stock
33.5 mm
27.0 mm
2
0,3791 € - 0,7961 € 1800 En stock
29.5 mm
14.0 mm
4
0,2358 € - 0,4575 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
9.0 mm
4
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
6.0 mm
1
0,679 € - 1,3069 € Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
23.0 mm
2
0,4566 € - 0,887 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
18.0 mm
2
Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
10.0 mm
1
10084281 0,7522 € - 1,4543 € Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
25.0 mm
2
0,1352 € - 0,2839 € 3000 En stock
24.0 mm
7.0 mm
3
0,3701 € - 0,7773 € 2080 En stock
28.5 mm
20.0 mm
2
0,2656 € - 0,5579 € 3500 En stock
29.0 mm
13.0 mm
2
  • sur 3
Capes d’extrémités flexibles 7.0 mm (Øi) 24.0 mm (H) TPE Noir

10638620


Niveaux de stock
1248 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Noir

10488362


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Noir

10084212

Gamme de prix
0,7992 € - 0,4134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084168

Gamme de prix
0,2864 € - 0,081 €

Niveaux de stock
41000 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Cape d’extrémité arrondie 19.0 mm (Øi) 29.5 mm (H) TPE Noir

10632673


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084250

Gamme de prix
1,2224 € - 0,582 €

Niveaux de stock
2470 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Noir

10087725

Gamme de prix
0,8681 € - 0,4134 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 13.0 mm 29.0 mm TPE Noir

10235324


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Noir

10084236

Gamme de prix
0,8431 € - 0,4372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084304

Gamme de prix
1,7584 € - 0,9135 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084205

Gamme de prix
0,7961 € - 0,3791 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10084182

Gamme de prix
0,4575 € - 0,2358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10235256


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084274

Gamme de prix
1,3069 € - 0,679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084243

Gamme de prix
0,887 € - 0,4566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 10.0 mm 29.5 mm TPE Noir

10235270


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084281

Gamme de prix
1,4543 € - 0,7522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Noir

10125830

Gamme de prix
0,2839 € - 0,1352 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10087824

Gamme de prix
0,7773 € - 0,3701 €

Niveaux de stock
2080 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Noir

10087794

Gamme de prix
0,5579 € - 0,2656 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV