10632673
12214
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d | 0.748 in |
|---|---|
| d | 19.0 mm |
| h | 29.5 mm |
| h | 1.161 in |
| Température maximum | 257 °F |
| Température maximum | 125 °C |
| Couleur | Noir |
| Matière complète | Caoutchouc thermoplastique |
| Type | 4 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer