10235256
12201
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d | 0.236 in |
---|---|
d | 6.0 mm |
h | 0.984 in |
h | 25.0 mm |
Température maximum | 257 °F |
Température maximum | 125 °C |
Couleur | Noir |
Matière complète | TPE/TPV |
Type | 1 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer