Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixations mécaniques Vis ventilées Volants

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Des vis têtes fraisées ventilées

En stock En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations aux caractéristiques de ventilation qui permettent aux gaz piégés au fond du trou fileté de s'échapper par le cœur. Cela fournit une circulation d'air au sein d'une application ou d'un assemblage afin d'éviter la chaleur ou l'humidité. Les vis sont couramment utilisées dans les systèmes HV et UHV car l'évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Solutions idéales pour les fermetures, machines et boîtiers scellés. Fabrication en inox.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de résistance : 70

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Des vis ventilées - tête bombée HC

En stock En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations aux caractéristiques de ventilation qui permettent aux gaz piégés au fond du trou fileté de s'échapper par le cœur. Cela fournit une circulation d'air au sein d'une application ou d'un assemblage afin d'éviter la chaleur ou l'humidité. Les vis sont couramment utilisées dans les systèmes HV et UHV car l'évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête bombée HC avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Solutions idéales pour les fermetures, machines et boîtiers scellés. Fabrication en inox.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de résistance : 50

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Des vis ventilées - tête hexagonale

En stock En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées est dotée d'une tête hexagonale. Elles sont fabriquées en inox.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de résistance : 70

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Des vis à épaulement ventilées - tête cylindrique

En stock En cours de production

Les vis à épaulement ventilées sont des fixations aux caractéristiques de ventilation qui permettent aux gaz piégés au fond du trou fileté de s'échapper par le cœur. Cela fournit une circulation d'air au sein d'une application ou d'un assemblage afin d'éviter la chaleur ou l'humidité. Les vis sont couramment utilisées dans les systèmes HV et UHV car cet évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis à épaulement ventilées présente une tête cylindrique avec un entraînement hexagonal. La conception ventilée de ces vis permet un débit d'air contrôlé, les rendant idéales pour les applications où une ventilation appropriée est cruciale. L'épaulement de ces vis fournit plus de surface pour une adhérence améliorée.

Solutions idéales pour les fermetures, machines et boîtiers scellés. Fabrication en inox.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de résistance : 50

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis ventilées - Tête cylindrique

En stock En cours de production

Cette gamme de vis ventilées est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont idéaux pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.

Le noyau creux des vis agit comme un système d’aération. La gamme est conforme à la norme DIN 912 (avec évent central). Elles sont fabriquées en acier inoxydable austénitique nettoyé par ultrasons, ce qui leur confère une très bonne résistance à la corrosion, une bonne solidité et une bonne usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de résistance 70

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)