Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixations mécaniques Vis tête H à joint d'étanchéité Volants

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Des vis tête H à joint d'étanchéité intégral

En stock En cours de production

Les vis tête H à joint d'étanchéité intégral sont un type de fixation conçu avec une fonction d'étanchéité offrant une connexion sûre et imperméable avec diverses applications. Cela minimise le risque de desserrement dû aux vibrations ou aux mouvements. Elles empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis tête H à joint d'étanchéité intégral sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans les applications telles que les tuyaux, valves ou pompes.

La gamme de vis d'étanchéité à tête hexagonale présente un joint torique, qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact pour compléter l'étanchéité. Elles sont fabriquées en acier inoxydable, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Résistance à la traction : 550 N/mm² ou 480 N/mm²

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)