Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Tête basse Vis d'assemblage Volants

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Vis CHC tête basse

En stock En cours de production

Cette gamme de vis tête cylindrique est dotée d’une empreinte hexagonale. Les vis CHC sont idéales pour l’assemblage de précision et pour les surfaces restreintes. Ces vis tête cylindrique sont disponibles avec deux options de tête basse.

La première de ces options permet de réduire la hauteur totale de la tête de la vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est nécessaire, contrairement aux vis à tête plate. La deuxième option présente un profil extrêmement surbaissé et ne requiert pas de trou de placement fraisé. Ces vis conviennent aux applications de machines et d’équipements présentant un dégagement minimal.

Les vis tête cylindrique sont couramment utilisées avec des rondelles captives (vendues séparément).

Les vis sont fabriquées en inox austénitique, offrant ainsi une bonne résistance à la corrosion et une grande usinabilité. Le matériau est un choix populaire pour les applications de la construction et automobiles.

  • Matière : inox
  • AISI 303, 1.4305
  • Résistance à la traction : 350 N/mm² et 400 N/mm² (sauf M2 : 220 N/mm²)

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)