Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Tête fraisée Vis captives Volants

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Des vis captives - tête fraisée

En stock En cours de production

Les vis captives sont des fixations de joints sûres, conçues pour rester attachées au composant dans lequel elles sont installées, même lorsqu'elles sont complètement desserrées. Cela permet d'assurer la commodité, la sécurité et la facilité d'utilisation dans un grand nombre d'applications. Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être retirées fréquemment ou lorsque la sécurité est une préoccupation. En effet, ces vis resteront fermement en place et ne se détacheront pas de l'assemblage. Ces vis sont couramment utilisées dans l'électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les appareils médicaux.

Cette gamme de vis captives est dotée d'une tête fraisée et d'un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Ces produits sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE - en général, ISO 1207, qui exige que les fixations restent attachées aux protections ou aux applications fixes lorsqu'elles sont retirées.

Les vis sont en acier inoxydable, résistant à la corrosion et légèrement magnétique.

N'oubliez pas que ces vis ayant un diamètre de tige plus petit, elles ne doivent pas être serrées au couple suggéré pour une vis identique ayant le même diamètre de filetage.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1,4305
  • Résistance à la traction : 550 N/mm²
  • Limite d’élasticité minimale : 190 N/mm²

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)