Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Tête ultra basse Vis à épaulement Volants

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Vis à épaulement - tête ultra basse

En stock En cours de production

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête ultra basse avec une douille hexagonale. Les dimensions de la tête de ces vis à profil très surbaissé sont d'environ 1/2 de celles de vis à épaulement normales. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile. Ces vis sont adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1, 4305
  • Résistance à la traction : 550 N/mm²
  • Limite d’élasticité minimale : 190 N/mm²

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)