Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Par tournevis et outil Fermetures à compression Volants

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Fermetures à compression ajustable miniatures

En stock En cours de production

Les fermetures à compression ajustable miniatures sont fabriquées à partir de zamac noir et affichent un indice de protection IP65. Elles offrent une compression de 4 mm et sont fournies avec un joint d'étanchéité. Elles permettent un ajustement simple de la plage de poignée et sont idéales pour les applications dans un espace limité. Les clés compatibles sont vendues séparément

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à compression fixe

En stock En cours de production

« Les loquets à came de compression fixes sont polyvalents et de forme ronde à profil bas. Ils sont idéaux pour maintenir les portes et les panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et aux mouvements des panneaux.

La compression ajoutée permet une fermeture sûre lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Elle a été testée conformément à la norme DIN pour les vibrations et les chocs. Lorsque la clé est tournée de 180 degrés, la came se déplace jusqu’à la position de fixation.

Elles fonctionnent à des températures allant de -50 à +80 C.

  • Matière : Alliage de zinc moulé sous pression, Alliage de zinc, Zamak, et Acier inoxydable
  • Couleur : Noir, Naturel, Argent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous à compression - Réglable

En stock En cours de production

Loquets à compression couvrant une large plage de serrage avec vis réglable. Le loquet assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, notamment 4 mm et mm, pour une meilleure isolation acoustique.

Le loquet possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité en conditions de vibrations et de chocs. Le loquet est conforme à la norme DIN-EN 61373.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage. Les cames et les clés d'entraînement sont vendues séparément.

  • Matières : Zamak et inox
  • Options de finition : chromée, revêtement poudre, mate ou inox
  • Installation pour main gauche et main droite

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)