Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

À pousser Cape anti-poussière pour fibre optique Volants

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Cache-poussière pour embout

En stock En cours de production

Les bouchons anti-poussière pour embouts offrent une protection environnementale pour les embouts de 2,5 mm. La matière en élastomère thermoplastique (TPE) noir souple est conforme à la directive RoHS. La matière est résistante pour un ajustement parfait.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape anti-poussière pour fibre

En stock En cours de production

Les bouchons anti-poussière pour fibre optique offrent une protection environnementale pour les adaptateurs de connecteurs SMA, ST, et FC. La matière en PVC noir est souple et résistante pour un ajustement parfait.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Couvre-connecteur pour fibre optique

En stock En cours de production

Les couvre-connecteurs pour fibre optique empêchent les éléments extérieurs, les corps étrangers indésirables et la saleté de pénétrer dans les fibres et les fils. Notre gamme comprend des bouchons anti-poussière avec une chaîne métallique de 2,5 pouces de long. Options de matières : PEHD, PVC, acier inoxydable et TPE. Couleurs : noir, vert, naturel, rouge et blanc.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)