Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Extensible Vis Vis d'assemblage

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Vis CHC tête basse

En stock En cours de production

Cette gamme de vis tête cylindrique est dotée d’une empreinte hexagonale. Les vis CHC sont idéales pour l’assemblage de précision et pour les surfaces restreintes. Ces vis tête cylindrique sont disponibles avec deux options de tête basse.

La première de ces options permet de réduire la hauteur totale de la tête de la vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est nécessaire, contrairement aux vis à tête plate. La deuxième option présente un profil extrêmement surbaissé et ne requiert pas de trou de placement fraisé. Ces vis conviennent aux applications de machines et d’équipements présentant un dégagement minimal.

Les vis tête cylindrique sont couramment utilisées avec des rondelles captives (vendues séparément).

Les vis sont fabriquées en inox austénitique, offrant ainsi une bonne résistance à la corrosion et une grande usinabilité. Le matériau est un choix populaire pour les applications de la construction et automobiles.

  • Matière : inox
  • AISI 303, 1.4305
  • Résistance à la traction : 350 N/mm² et 400 N/mm² (sauf M2 : 220 N/mm²)

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Métal

En stock En cours de production

Vis d'assemblage à tête hexagonale, disponibles dans de différents matériaux et différentes tailles

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock En cours de production

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis à tête cylindrique 6 pans creux - Tête métallique standard

En stock En cours de production

Convient à une fixation à l'aide de la tête hexagonale à six pans creux avec une clé hexagonale

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis à tête hexagonale à embase et empreinte Torx

En stock En cours de production

Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Installation à l'aide d'outils Torx.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)