Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Installation à pression Vis Tête cylindrique cruciforme

 (6 Types de produit)

Liste Grille

Procurez-vous vos vis d'étanchéité à tête cylindrique

En stock En cours de production

Les vis d'étanchéité sont un type de fixation conçu avec une caractéristique d'étanchéité pour fournir une connexion sûre et étanche à diverses applications, minimisant le risque de desserrage dû aux vibrations ou aux mouvements. Elles empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.

Cette gamme de vis d'étanchéité est dotée d'une tête cylindrique avec un entraînement cruciforme. L'entraînement cruciforme est le type le plus recommandé car il permet un bon contrôle d'entraînement lors de l'installation. En outre, ces vis sont dotées d'un joint torique incorporé, qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact pour assurer une meilleure étanchéité. Elles sont fabriquées en acier inoxydable, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1,4305
  • Résistance à la traction : 550 N/mm²

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Shoulder Screws - Pan Head

En stock En cours de production

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis autoforeuses et autotaraudeuses - Tête cylindrique cruciforme

En stock En cours de production

Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis autotaraudeuses - Tête cylindrique cruciforme

En stock En cours de production

Les vis autotaraudeuses à tête cylindrique cruciforme peuvent être installées à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme et sont idéales pour l'assemblage de tôles. Fabriqués en polyphtalamide chargé 45 % fibre de verre, avec finition noire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis captives Tête Cruciforme

En stock En cours de production

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique avec deux options : l’une avec une empreinte torx et l’autre avec une empreinte cruciforme. D’un côté, les vis à empreinte torx offrent une méthode d’engagement positif et rapide qui transmet le couple avec moins de pression vers le bas. Cependant, les vis avec empreinte cruciforme peuvent supporter un couple élevé, ce qui fait d’elles un bon choix pour les applications nécessitant un bon ajustement et facilite le retrait des vis, même si elles ont été fortement serrées. Elles offrent toutes deux un bel aspect de fixation, idéal pour la présentation de produits finis.

Ces vis constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Les tailles M8 sont dotées d’une empreinte torx réduite, tandis que les tailles M3, M4, M5 et M6 sont dotées d’une empreinte cruciforme. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 14583. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1,4305
  • Résistance à la traction : 550 N/mm²
  • Limite d’élasticité minimale : 190 N/mm²

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - 6 pans

En stock En cours de production

Les vis machine à tête cylindrique sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d’applications, notamment dans la construction, l’assemblage électronique et l’assemblage de machines. Leur conception permet à la vis d’affleurer la surface après avoir été fixée, ce qui lui confère un aspect lisse et fini.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon, inox, acier doux, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Couleur : naturel, marron, transparent, beige
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBW

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)