Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

DIN Extensible Vis

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock En cours de production

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - 6 pans

En stock En cours de production

Les vis machine à tête cylindrique sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d’applications, notamment dans la construction, l’assemblage électronique et l’assemblage de machines. Leur conception permet à la vis d’affleurer la surface après avoir été fixée, ce qui lui confère un aspect lisse et fini.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon, inox, acier doux, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Couleur : naturel, marron, transparent, beige
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBW

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - Tête cylindrique

En stock En cours de production

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - Tête fraisée

En stock En cours de production

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis à tête cylindrique 6 pans creux - Tête standard en plastique

En stock En cours de production

Les boulons et vis à tête cylindrique 6 pans creux constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Couramment utilisés dans des pièces de machine, les fixations à matrice et le serrage. Les six pans creux permettent un entraînement dans les cas où l'espace pour clés dynamométriques ou à douilles n'est pas suffisant. Disponible en matière PEEK.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)