Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(8 Types de produit)
Dans cette gamme utilisée avec des vis mères, vous trouverez une large gamme d'écrous carrés en fonction de vos besoins : écrous carrés en bronze avec trous de fixation, écrous carrés en laiton, écrous carrés en acier et écrous carrés en acier avec trous de fixation.
Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Ils sont utilisés avec des vis mères en acier ou en inox pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage et la réception de poids morts.
Grâce à leur matière, ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous hexagonaux en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
À noter : Les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.
Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.
Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.
À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.
Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.
Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.
Les écrous cylindriques en acier sont des fixations couramment utilisées conjointement avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.
Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière.
Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Les écrous cylindriques en bronze sont utilisés avec nos vis mères pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.
Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation lente à moyenne. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière. Fabriqués en bronze qui possède une meilleure résistance à la corrosion que l’acier, mais qui est moins solide ou résistant à la chaleur.
Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères, très utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ils sont destinés à des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge, et ils disposent d’une surface lisse qui réduit l’usure de la vis mère.
Extrêmement durables et dotés d’un élément d’auto-lubrification. Le bronze assure une performance fiable, ce qui fait d’eux un des choix d’écrous les plus populaires dans les assemblages de vis mères.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Les écrous à billes et à brides constituent un composant essentiel des assemblages de vis à billes. Ce sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ces écrous, comme leur nom l’indique, comprennent une bride qui est un bord plat saillant qui ressort de l’écrou et offre un soutien supplémentaire et facilite l’installation.
Ils sont utilisés en combinaison avec des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. Des paliers à billes dans l’écrou roulent le long de la vis à billes pendant qu’elle tourne, en produisant un mouvement linéaire lisse et précis. La bride dispose d’une tolérance étroite, assurant un jeu minimal, ainsi qu’une précision et une justesse élevées.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Veuillez garder à l’esprit que le retrait de l’écrou à billes du manchon fourni peut aboutir à l’échappement des paliers à billes, rendant ainsi l’écrou à billes inutilisable.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer