Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixe Pièces et accessoires Verrous à came

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Cames de rechange

En stock En cours de production

Les cames proposées constituent une alternative ou une solution de remplacement pour celles qui sont livrées avec nos verrous. La gamme propose un choix d'emprises, de matières et de profils pour convenir à de nombreuses applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Contre-écrous pour verrous à came

En stock En cours de production

Ce contre-écrou en plastique convient comme alternative au contre-écrou métallique fourni avec la gamme de verrous quart de tour plastique à ressort.

  • Matière : polyamide renforcé 30 % fibre de verre
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Plaques de renvoi

En stock En cours de production

Des plaques d'actionnement sont utilisées pour le montage des loquets à came. Elles peuvent être utilisées avec la plupart des cames standard. Lorsqu’elles sont utilisées avec des poignées articulées et les tiges qui les accompagnent, les utilisateurs peuvent bénéficier d’un système de verrouillage multipoint.

La plaque d’actionnement permet un verrouillage à 3 points.

  • Fixation à vis M5
  • Matière : acier
  • Finition : zinguée

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rondelle de blocage

En stock En cours de production

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)