Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

RoHS Sans clé Verrouillage par cylindre

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Quarter Turn Locks - Secure

En stock En cours de production

The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

En stock En cours de production

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)