Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Tête arrondie Ventouses

 (7 Types de produit)

Liste Grille

Ventouses double face

En stock En cours de production

Ventouses double face qui ont une conception plate et circulaire avec une ventouse de chaque côté qui maintient, sépare et amortit deux surfaces parallèles en toute sécurité.

La conception permet d’assembler des surfaces planes et propres sans nécessiter de trou de montage ou d’autres fixations.

Idéal pour le montage de présentoirs auto-suspendus, qui contiennent une double ventouse. Il est parfois utilisé comme stabilisateur pour les supports sur table en verre.

  • Matière : Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Colour:Clear

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ventouses simple face - Crochet

En stock En cours de production

La ventouse à face unique est facile à fixer sur des surfaces propres et plates telles que le verre.

Ce produit est équipé d’un crochet en métal ou en plastique, ce qui le rend idéal pour le montage de présentoirs auto-suspendus, d’enseignes et de produits dérivés dans les points de vente.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : Polychlorure de vinyle (PVC), Polypropylène (PP)
  • Couleur : Transparent, Noir, Blanc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ventouses simple face - Lèvre

En stock En cours de production

La ventouse lèvre à face unique est facile à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

Ce produit est constitué d’une ventouse flexible dotée d’une lèvre sur la face arrière qui permet de le fixer facilement sur une variété d’objets.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Transparent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ventouses simple face - Punaise

En stock En cours de production

La ventouse punaise à face unique est facile à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

La punaise au dos de la ventouse a pour but d’ajouter un autre point de stabilité en permettant à la ventouse de s’enfoncer fermement dans une surface, ce qui permet une prise plus stable.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Transparent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ventouses simple face - Rainure

En stock En cours de production

Les ventouses rainure à face unique sont faciles à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

La rainure au dos de la ventouse est conçue pour s’adapter solidement à un support ou à un objet de montage, elle offre une tenue stable et sûre.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Noir, Transparent, et Blanc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ventouses simple face - Trous

En stock En cours de production

La ventouse trou à face unique est facile à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

Le trou au dos de la ventouse est conçu pour s’adapter solidement à un support de montage ou à un objet, créant ainsi une fixation stable et sûre.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Transparent, Blanc, Rouge, et Noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ventouses simple face - À clipser

En stock En cours de production

Les ventouses à face unique sont faciles à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

Cette ventouse utilise une méthode d’installation par pression conçue pour une insertion facile dans un trou de montage ou une douille sur un objet, créant ainsi une fixation sûre et stable.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Transparent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)