Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Usage intensif Mobilier de bureau et de magasin Portes

 (50 Types de produit)

Liste Grille

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Butées

En stock En cours de production

Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Pieds à butées

En stock En cours de production

Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière à friction à axe double

En stock En cours de production

Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières HVAC

En stock En cours de production

Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières dégondables à visser

En stock En cours de production

Les charnières démontables à visser sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être vissées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières démontables à souder

En stock En cours de production

Les charnières démontables à souder sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être soudées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières à battant et paumelles de grille invisibles

En stock En cours de production

Les charnières plates et simples sont idéales pour le démontage d'une porte en cas de difficulté d'accès à l'intérieur de l'armoire. La gamme comprend de nombreux modèles et matières

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières à couple constant - Contrôle de position

En stock En cours de production

Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières à couple réglable - avec vis à ergot

En stock En cours de production

Ces charnières à couple réglable articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur du couple peut être réglée en tournant la vis intégrée et la gamme est disponible dans différentes matières et finitions, ainsi que dans différents types de fixation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts et butées - Fileté

En stock En cours de production

Les embouts et butées filetés peuvent être utilisés en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fixations pour roulettes

En stock En cours de production

Un assortiment de fixations pour roulettes, comprenant des platines de fixation, des supports en métal ou en plastique, des tiges filetées et à encliqueter. Compatibles avec les roulettes à montage par trou borgne. Choisir en fonction du mode de fixation souhaité et de la taille des trous de montage des roulettes. Un choix d'options de matières répondant à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Morceaux de ruban à forte adhérence

En stock En cours de production

Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponible en 3 couleurs : transparent, blanc, gris. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Plaquettes prédécoupées pour faciliter l'application : il suffit de les peler et de les coller. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : Clair : De -20F à 300F Blanc : De -20F à 240F Gris : De -20F à 240F ; Applications : Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Passe-fil pour ouverture - passe-fil à montage rapide

En stock En cours de production

Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

En stock En cours de production

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins adhésifs

En stock En cours de production

Les patins adhésifs conviennent parfaitement aux pieds de meubles, afin de protéger les sols et de réduire le bruit. Ces patins sont en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ; cette matière facilite le glissement et s'applique facilement grâce au support auto-adhésif.

  • Formes : rectangulaire, rond et carré
  • Couleur : gris.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins en caoutchouc antidérapant

En stock En cours de production

Les patins en caoutchouc anti-dérapants permettent de couvrir les vérins sur les machines ou les convoyeurs. Ces patins peuvent supporter des charges lourdes et fournir un frottement supplémentaire pour empêcher mouvements et glissements.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Paumelle à ressort

En stock En cours de production

La charnière à ressort est un mécanisme à ressort totalement encastré, permettant l'ouverture et la fermeture automatiques d'une porte.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

En stock En cours de production

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied ajustable - Embase fixe

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied butée en caoutchouc à visser

En stock En cours de production

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied butée en caoutchouc à visser - Fileté

En stock En cours de production

Butées avec goujon fileté qui peuvent être utilisées en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied cavalier

En stock En cours de production

Parfaits pour un usage avec des fauteuils et des meubles, des pieds cavaliers ou des bases. Peut augmenter la hauteur de votre application à la hauteur souhaitée. En outre, ils apportent un soutien et une stabilité supplémentaires, ajoutent de l'adhérence et aident à protéger les surfaces contre les dommages causés par le mouvement.

Notre gamme de pieds cavaliers comprend des pieds pour meubles, des bases qui agissent comme des pieds lorsqu'elles sont ajoutées au fond des tubes, des pieds cavaliers qui peuvent être utilisés comme des tampons pour meubles, des options de pieds cavaliers doubles qui peuvent être utilisées pour connecter des tubes adjacents, et d'autres styles pour répondre à une multitude de besoins d'application.

  • Matériaux : Polyéthylène basse densité (LDPE) et nylon
  • Couleurs : noir et blanc
  • Formes : rectangulaire et rond
  • Options avec une broche centrale

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied cavalier à base en feutrine

En stock En cours de production

Les patins cavaliers, également appelés pieds cavaliers, se montent sur des tubes et sont conçus pour aider au déplacement tout en protégeant les surfaces des dommages provoqués par les rayures. En acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), ils sont munis d'une base en feutrine qui glisse facilement sur de nombreuses de surfaces. Le raccordement de tube est en forme de selle et la base est rectangulaire.

Notre gamme de patins cavaliers existe en deux couleurs : transparent et noir.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied à encliqueter

En stock En cours de production

Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.

Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.

Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 2