Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Usage intensif Amortissement des vibrations Guidage linéaire

 (78 Types de produit)

Liste Grille

Attaches de rail

En stock En cours de production

Ces attaches de rail manuelles sont utilisées conjointement avec des chariots sur rail. Conçues pour supporter des conditions exigeantes comme des charges lourdes ou des vibrations, elles offrent une prise sûre et solide sur les rails et maintiennent une résistance et une longévité remarquable.

En ajustant la manette indexable, les sections de contact sont mises en contact avec le rail, fixant ainsi le chariot en place. Il a un mouvement circulaire au lieu d'un coefficient de frottement, d'une résistance réduite à l'avancement et d'une plus faible consommation énergétique.

Conçues avec des mécanismes spéciaux, elles permettent une installation et un réglage faciles, garantissant une connexion étroite et solide. Utilisées dans les applications à usage intensif comme les machines, les systèmes ferroviaires et les applications de fabrication.

  • Utilisées conjointement avec des chariots sur rail.
  • Elle dispose d'un coefficient circulaire au lieu d'un coefficient de frottement et d'une résistance réduite à l'avancement.
  • Utilisées dans les applications à usage intensif comme les machines, les systèmes ferroviaires et les applications de fabrication.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides manuelles pour arbres

En stock En cours de production

Ces brides manuelles pour arbres sont conçues pour être utilisées conjointement avec des paliers linéaires et agissent comme un mécanisme pour maintenir un composant mobile ou une fixation en place jusqu'à ce que la bride soit libérée.

Lorsque la manette indexable est abaissée, les faces de contact entrent en contact avec la barre de l'arbre, en la serrant en place. Elles disposent d'une structure robuste qui assure solidité et longévité. Cela leur permet de résister à des forces externes.

Elles sont simples et fiables et sont actionnées manuellement. Les profils de contact appuient simultanément sur les surfaces du rail en appuyant la manette de verrouillage réglable. Les profils de contact flottant garantissent que la force est répartie symétriquement sur le guide linéaire. Utilisés dans les processus automobiles, industriels et de fabrication.

  • Conçues pour être utilisées conjointement avec des paliers linéaires et agir comme un mécanisme pour maintenir un composant mobile.
  • Disposent d'une structure robuste qui assure solidité et longévité.
  • Utilisés dans les processus automobiles, industriels et de fabrication.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides manuelles pour rail miniature

En stock En cours de production

Ces attaches de rail manuelles sont utilisées conjointement avec des chariots sur rail. Lorsque le bouton de serrage est tourné, les surfaces de contact de la bride appuient contre le rail, en le serrant en place. Leur forme compacte et légère les rend idéales pour une utilisation avec les systèmes de rails miniatures où l'espace est restreint.

Ces brides sont dotées d'un mécanisme de manette ou de poignée qui permet un réglage précis de la force de serrage. Cela maintient les petits rails fermement en place sans provoquer de dommages ou de déformation. Ces rails se déplacent de manière fluide et disposent d'un faible coefficient de frottement et de forces de dégagement.

Ils peuvent supporter des charges élevées, sont résistants à la corrosion, ainsi qu'à l'usure. Utilisés dans différentes applications, dont les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, les petits systèmes d'automatisation et les équipements optiques.

  • Leur forme compacte et légère les rend idéales pour une utilisation avec les systèmes de rails miniatures où l'espace est restreint.
  • Dotées d'un mécanisme de manette ou de poignée qui permet un réglage précis de la force de serrage.
  • Utilisés pour les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, les petits systèmes d'automatisation et les équipements optiques.
Matière: Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots Quadro

En stock En cours de production

Ces chariots Quadro sont fermés et dotés de paliers à billes linéaires à alignement automatique, de deux joints d'étanchéité intégrés et d'un trou pour la lubrification. Ils réalisent un mouvement linéaire précis et efficace dans les applications à lourdes charges.

Ils sont dotés en interne de quatre douilles à billes, ce qui améliore la stabilité et la capacité de charge. Elles répartissent la charge uniformément sur l'ensemble du chariot, en minimisant la déflexion et en maximisant la rigidité, en réduisant le risque de vibrations et en apportant des performances fiables même dans les applications à vitesse élevée.

Ils peuvent supporter des températures comprises entre 20 C et +80 C. Toutefois, en remplaçant les supports de billes, les plaques terminales et les joints d'étanchéité, ils peuvent tolérer des températures pouvant atteindre +120 C. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.

  • Matière : Aluminium

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots en aluminium sans brides

En stock En cours de production

Ces chariots en aluminium sans brides sont un type de palier linéaire qui est particulièrement utile pour les lourdes charges dans diverses applications où ils guident et étayent un mouvement linéaire. Leurs rails sont composés d'aluminium profilé, avec deux arbres en inox trempé pressés pour faire office de chemins de roulement aux billes de blocs de glissière.

La conception sans bride offre une solution plus compacte par rapport aux chariots à brides, mais le composant mobile de l'application ne peut être monté que sur le dessus du chariot.

Comme ils sont plus légers et plus résistants à la corrosion que l'acier, ils peuvent être utilisés dans diverses applications, notamment aérospatiale, machines, technologie de manutention, habillages de machines, secteurs médical, alimentaire, etc.

  • La conception sans bride fournit une solution plus compacte par rapport aux chariots à brides.
  • Ils sont plus légers et plus résistants à la corrosion que l'acier.
  • Ils sont efficaces pour les lourdes charges dans diverses applications où ils guident et étayent un mouvement linéaire.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots linéaires fermés

En stock En cours de production

Ces chariots linéaires sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Le boîtier offre une solution facile lors de l'installation de ce chariot à la partie mobile dans l'application.

Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.

Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.

  • Utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Cela maintient le poids au minimum, supporte les charges et facilite le mouvement.
Matière: Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots linéaires miniatures

En stock En cours de production

Ces chariots linéaires miniatures constituent une solution compacte et polyvalente pour obtenir un mouvement linéaire précis dans les applications à petite échelle. Ils sont idéaux pour les applications qui nécessitent un placement précis et un mouvement fluide dans les endroits restreints grâce à leur petite taille, ou les applications requérant une résistance à la corrosion puisqu'ils sont fabriqués en inox.

L'arche gothique de contact à 45 des rails garantit des capacités de charges similaires dans toutes les directions. Ces rails se déplacent sans à-coups et disposent d'un faible coefficient de frottement et des forces de dégagement. Ils peuvent supporter des poids élevés, sont résistants à la corrosion et à l'usure.

Les chariots sont livrés avec un rail factice en plastique. Ils doivent être installés en mettant le rail factice contre l'extrémité du vrai rail et en le faisant glisser de l'un à l'autre. Ils sont capables de supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C. Utilisés dans différentes applications, notamment les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, les petits systèmes d'automatisation et les équipements optiques.

  • Ils se déplacent sans à-coups et disposent d'un faible coefficient de frottement et des forces de dégagement.
  • L'arche gothique de contact à 45 des rails garantit des capacités de charges similaires dans toutes les directions.
  • Ils sont capables de supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C.
Matière: Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots linéaires ouverts à billes

En stock En cours de production

Ces chariots linéaires ouverts à billes sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Ceux-ci ne doivent être utilisés qu'avec des arbres en acier trempé et les roulements à billes permettent au chariot de se déplacer sans à-coups le long du rail. Ils sont particulièrement utiles pour les poids élevés et les applications à course longue.

Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.

Leur conception sans bride permet une installation compacte simple et une intégration aux systèmes existants. Ils peuvent supporter des températures comprises entre 20 C et +80 C. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.

  • Utiles pour les poids élevés et les applications à course longue.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Cela maintient le poids au minimum, supporte les charges et facilite le mouvement.
Matière: Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots linéaires à bride

En stock En cours de production

Ces chariots linéaires à brides sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Ils se composent d'une bague linéaire en acier à l'intérieur d'un boîtier à brides en aluminium, leur conférant une grande surface sur laquelle installer.

Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.

Les chariots ouverts à billes sont à utiliser uniquement avec des rails de support d'arbre. Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.

  • Ils se composent d'une bague linéaire en acier à l'intérieur d'un boîtier à brides en aluminium, leur conférant une grande surface sur laquelle installer.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Cela maintient le poids au minimum, supporte les charges et facilite le mouvement.
Matière: Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots sans bride - Bas

En stock En cours de production

Ces chariots sans bride à profil surbaissé sont des paliers linéaires destinés aux applications de mouvement linéaire à usage intensif et précis. Ils apportent précision, stabilité et fiabilité. Le contact à quatre rangées avec le rail de couplage offre les mêmes capacités de charge, quelle que soit la charge qui appuie sur le chariot ou qui en pend.

La conception sans bride fournit une solution plus compacte, mais peut uniquement être installée par le dessus. Les supports de billes des chariots permettent un fonctionnement plus silencieux, tout en améliorant la lubrification du système. Cela garantit également que les billes restent en place au cas où le chariot était enlevé du rail par erreur.

Son profil surbaissé fournit une solution encore plus compacte par rapport aux chariots linéaires sans brides standard. Il est utilisé dans de nombreuses applications, dont les équipements spéciaux, l'automatisation, les systèmes de manutention de matériaux, les dispositifs médicaux, etc.

  • Ils apportent précision, stabilité et fiabilité.
  • La conception sans bride fournit une solution plus compacte par rapport aux chariots à brides.
  • Son profil surbaissé fournit une solution encore plus compacte par rapport aux chariots linéaires sans brides standard.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots sans bride - Standard

En stock En cours de production

Ces chariots sans bride à profil surbaissé sont des paliers linéaires destinés aux applications de mouvement linéaire à usage intensif et précis. Ils apportent précision, stabilité et fiabilité. Le contact à quatre rangées avec le rail de couplage offre les mêmes capacités de charge, quelle que soit la charge qui appuie sur le chariot ou qui en pend.

La conception sans bride fournit une solution plus compacte, mais peut uniquement être installée par le dessus. Les supports de billes des chariots permettent un fonctionnement plus silencieux, tout en améliorant la lubrification du système. Cela garantit également que les billes restent en place au cas où le chariot était enlevé du rail par erreur.

Les chariots sont fournis sur des blocs factices qui doivent être présentés au bord du rail sur lequel le chariot doit être placé pendant l'installation. Faites glisser le chariot du bloc factice sur le rail pour veiller à ce qu'aucun dommage ne se produise. Il est utilisé dans de nombreuses applications, dont les équipements spéciaux, l'automatisation, les systèmes de manutention de matériaux, les dispositifs médicaux, etc.

  • Ils apportent précision, stabilité et fiabilité.
  • La conception sans bride fournit une solution plus compacte, mais peut uniquement être installée par le dessus.
  • Les supports de billes des chariots permettent un fonctionnement plus silencieux, tout en améliorant la lubrification du système.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots sans bride en acier inoxydable

En stock En cours de production

Ces chariots sans bride en acier inoxydable sont un type de palier linéaire qui est particulièrement utile pour les lourdes charges dans diverses applications où un mouvement linéaire est guidé et étayé. Ces rails sont fabriqués en aluminium profilé avec deux arbres en inox trempé pressés pour servir de chemins de roulement aux billes de blocs de glissière.

Grâce à son faible frottement, la conception sans bride offre une surface de contact plus large avec le guide linéaire, assurant une stabilité et une précision de mouvement accrues. L'absence de brides autorise également une flexibilité accrue en matière d'espace et de localisation. Les supports de billes dans les chariots permettent un parallélisme et des décalages de hauteur de base d'installation beaucoup plus grands, ce qui autorise un mauvais alignement considérable et permet aux chariots d'être enlevés du rail sans perdre de billes.

Leur structure est hautement résistante à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les zones soumises à de l'humidité, des produits chimiques ou des températures extrêmes. Ils peuvent supporter des températures allant de -20 C à +120 C. Ils peuvent être utilisés dans diverses applications, notamment machines, aérospatiale, technologie de manutention, habillages de machines, secteurs médical, alimentaire, etc.

  • La conception sans bride permet une installation compacte simple et une intégration aux systèmes existants.
  • Cela maintient le poids au minimum, supporte les charges et facilite le mouvement.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +120 C.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots à brides - Standard

En stock En cours de production

Ces chariots standard à bride sont un type de palier linéaire utilisé pour les applications de mouvement à usage intensif et précis. Ils apportent précision, stabilité et fiabilité. Leurs rails en acier sont durcis à cœur pour une durabilité et une durée de vie de résistance à l'usure accrues.

La conception à bride offre une plus grande surface sur laquelle installer le composant mobile, mais aussi la capacité de se fixer à la pièce mobile depuis le dessus ou le dessous du chariot.

Les chariots seront fournis séparément des rails et montés sur des blocs factices. Pour mettre le chariot sur les rails, alignez le bloc factice sur l'extrémité du rail et faites-le coulisser dessus. Il est utilisé dans de nombreuses applications, dont les équipements, l'automatisation, les systèmes de manutention de matériaux, les dispositifs médicaux, etc.

  • Les rails en acier sont durcis à cœur pour une durabilité et une durée de vie de résistance à l'usure accrues.
  • Apportent précision, stabilité et fiabilité.
  • La conception à bride offre une plus grande surface sur laquelle installer le composant mobile, mais aussi la capacité de se fixer à la pièce mobile depuis le dessus ou le dessous du chariot.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots à brides en aluminium

En stock En cours de production

Ces chariots à brides en aluminium sont un type de palier linéaire qui est particulièrement utile pour les lourdes charges dans un éventail d'applications où ils guident et étayent un mouvement linéaire. Ces rails sont fabriqués en aluminium profilé avec deux arbres en inox trempé pressés pour jouer le rôle des chemins de roulement de billes de blocs de glissière.

La conception à bride offre une plus grande surface sur laquelle installer le composant mobile, mais aussi la capacité de se fixer à la pièce mobile depuis le dessus ou le dessous du chariot.

Il fonctionne bien dans des conditions difficiles ou des applications dans lesquelles le poids est crucial étant donné qu'il est plus léger et résistant à la corrosion que les rails en acier. Il peut être utilisé dans diverses applications, notamment machines, aérospatiale, technologie de manutention, habillages de machines, secteurs médical, alimentaire, etc.

  • Utiles pour les lourdes charges dans un éventail d'applications où ils guident et étayent un mouvement linéaire.
  • La conception à bride offre une plus grande surface sur laquelle installer le composant mobile, mais aussi la capacité de se fixer à la pièce mobile depuis le dessus ou le dessous du chariot.
  • Ils fonctionnent bien dans des conditions difficiles grâce à leur légèreté et à leur résistance à la corrosion.
Matière: Aluminium ; acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Jeu de rails à rouleaux croisés

En stock En cours de production

Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.

Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.

Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.

  • Ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C
  • Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rail linéaire Aluminium

En stock En cours de production

Ces rails de guidage linéaire en aluminium sont une forme de palier de mouvement linéaire qui permet un mouvement linéaire précis et exact. Ils sont normalement constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et d'éléments roulants. Le rail de base est trempé à cœur sur lequel les éléments roulants se déplacent et le bloc coulissant maintient les éléments roulants et est couplé à l'élément mobile.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peuvent supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur le rail, l'approcher et le glisser sur le rail. Ils sont couramment utilisés dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Il permet un mouvement linéaire précis et exact.
  • Constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et de pièces roulantes.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rails de guidage linéaire

En stock En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Arbres aluminium

En stock En cours de production

Ces arbres aluminium constituent une alternative polyvalente, amagnétique et légère pour divers secteurs qui ont besoin d’un composant solide et durable. Ils disposent d’un rapport résistance-poids élevé, d’une bonne résistance à la corrosion et d’une conductivité thermique. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d’un entretien ou d’un remplacement régulier.

Ils peuvent supporter des charges considérables et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des paliers à bague à boule linéaire, mais plutôt avec des bagues céramique autolubrifiantes.

Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C. Eu égard à ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications tels que les équipements pétroliers et gaziers, les dispositifs médicaux, le secteur de la construction et le secteur automobile.

  • Disposent d'un rapport résistance-poids élevé, d'une résistance à la corrosion et d'une conductivité thermique.
  • La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement régulier.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Arbres creux trempés

En stock En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Arbres en acier inoxydable AISI 303/316

En stock En cours de production

Les arbres en acier inoxydable AISI 303/316 sont utilisés dans des secteurs qui exigent une résistance à la corrosion, une solidité et une durabilité élevées/très élevées. Cela garantit que les arbres peuvent supporter des conditions difficiles comme une humidité élevée, des produits chimiques, qu’ils offrent une résistance aux hautes températures, une excellente soudabilité et une résistance aux substances corrosives sans affecter leur intégrité structurelle. Par conséquent, ces arbres jouissent d’une durée de vie plus longue et nécessitent moins d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement.

Des paliers céramique doivent être utilisés à la place de paliers à bague à boule linéaire. Adaptés aux applications impliquant de lourdes charges, des vitesses élevées et des environnements abrasifs.

Ils sont utilisés dans le matériel de radiologie, les équipements de traitement du papier, les équipements matériels et les équipements de transformation des aliments.

  • Ils peuvent tolérer une humidité élevée, les produits chimiques et les substances corrosives.
  • Les paliers céramique doivent être utilisés à la place des paliers à bague à boule linéaire.
  • Ils sont utilisés dans le matériel de radiologie et les équipements de transformation des aliments.
Matière: Inox 316, Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock En cours de production

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Arbres en acier trempé

En stock En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière à friction à axe double

En stock En cours de production

Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières HVAC

En stock En cours de production

Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières dégondables à visser

En stock En cours de production

Les charnières démontables à visser sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être vissées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 4