Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Usage intensif Force de rétention Charge moyenne

 (44 Types de produit)

Liste Grille

Billes de transfert - Charges lourdes

En stock En cours de production

Les billes de transfert pour charge lourde ont une capacité de charge élevée ; elles sont conçues dans une optique de longévité. Elles sont dotées d'un joint et d'un orifice d'évacuation pour une efficacité maximale et un mouvement régulier

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Billes de transfert - Charges moyennes

En stock En cours de production

La bille porteuse repose sur plusieurs petites billes encapsulées dans un logement hémisphérique Applications types de ces billes de transfert pour charge moyenne : manutention de fret et bagages, chaînes d'assemblage, chargement de machines, systèmes de portes coulissantes, tables de machines Elles disposent d'une surface porteuse large, d'une plus grande stabilité et d'une fixation par alésage

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Billes de transfert - Euro Ball

En stock En cours de production

Les billes de transfert Euro Ball sont parfaitement adaptées aux applications telles que : manutention de fret et de bagages, chaînes d'assemblage, chargement de machines, systèmes de portes coulissantes, tables de machines. Les unités de transfert Euro Ball sont munies d'une structure porteuse en acier renforcé, d'un orifice d'évacuation et de joints en feutre de laine. Fixation à l'aide des clips de fixation Essentra.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Billes de transfert - Petit modèle

En stock En cours de production

Les billes de transfert petit modèle conviennent aux applications telles que les appareils de mesure, guides pour petits mouvements linéaires (ex: photocopieur), transfert de matériel en salle blanche et mécanismes miniaturisés. Elles possèdent toutes un système filetage à vis en acier inoxydable et peuvent être fournies avec partie supérieure plane ou conique.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Billes de transfert - Profil mince

En stock En cours de production

La gamme de billes de transfert à profil mince d'Essentra est dotée d'une platine de fixation et d'un orifice d'évacuation. Ces billes sont lubrifiées, et ne nécessitent aucun entretien Billes porteuses disponibles en acier au carbone, nylon ou inox.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Billes de transfert - « Hevi-Load »

En stock En cours de production

Les billes de transfert « Hevi-load » sont conçues et fabriquées dans le respect de normes pour des applications de hautes précisions. Nous proposons une gamme de billes qui offre une capacité de charge comprise entre 35 et 1000 kg. Toutes nos billes « Hevi-load » sont revêtues d'un traitement anti-corrosion et d'une finition de couleur noire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Billes de transfert - À ressort

En stock En cours de production

Les cisailles, les presses et les machines de moulage ne sont que quelques-unes des nombreuses applications des billes de transfert à charge ouverte. Une presse, par exemple, peut avoir des unités à billes à ressort installées dans la platine afin de faciliter le chargement et le déchargement des unités de billes afin de faciliter, par extension, le chargement et le déchargement de la pièce. Quand la presse fonctionne, les ressorts se compriment et les unités à billes s'enfoncent sous la surface, laissant ainsi la pièce sur une base solide. Une fois la pression relâchée, les unités à billes se relèvent, les billes peuvent alors rouler et permettre le retrait facile de la pièce.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière à friction à axe double

En stock En cours de production

Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières HVAC

En stock En cours de production

Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières dégondables à visser

En stock En cours de production

Les charnières démontables à visser sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être vissées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières démontables à souder

En stock En cours de production

Les charnières démontables à souder sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être soudées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières à battant et paumelles de grille invisibles

En stock En cours de production

Les charnières plates et simples sont idéales pour le démontage d'une porte en cas de difficulté d'accès à l'intérieur de l'armoire. La gamme comprend de nombreux modèles et matières

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières à couple constant - Contrôle de position

En stock En cours de production

Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières à couple réglable - avec vis à ergot

En stock En cours de production

Ces charnières à couple réglable articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur du couple peut être réglée en tournant la vis intégrée et la gamme est disponible dans différentes matières et finitions, ainsi que dans différents types de fixation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts et butées - Fileté

En stock En cours de production

Les embouts et butées filetés peuvent être utilisés en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Morceaux de ruban à forte adhérence

En stock En cours de production

Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponible en 3 couleurs : transparent, blanc, gris. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Plaquettes prédécoupées pour faciliter l'application : il suffit de les peler et de les coller. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : Clair : De -20F à 300F Blanc : De -20F à 240F Gris : De -20F à 240F ; Applications : Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

En stock En cours de production

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins en caoutchouc antidérapant

En stock En cours de production

Les patins en caoutchouc anti-dérapants permettent de couvrir les vérins sur les machines ou les convoyeurs. Ces patins peuvent supporter des charges lourdes et fournir un frottement supplémentaire pour empêcher mouvements et glissements.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Paumelle à ressort

En stock En cours de production

La charnière à ressort est un mécanisme à ressort totalement encastré, permettant l'ouverture et la fermeture automatiques d'une porte.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

En stock En cours de production

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied ajustable - Embase fixe

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied butée en caoutchouc à visser

En stock En cours de production

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied butée en caoutchouc à visser - Fileté

En stock En cours de production

Butées avec goujon fileté qui peuvent être utilisées en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied à encliqueter

En stock En cours de production

Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.

Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.

Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 2