Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(44 Types de produit)
Les pieds articulés industriels de cette gamme comportent un goujon fileté fabriqué en acier inoxydable 304 fixé à une base en polyamide (PA) noir, offrant une articulation maximale de 30. Idéale pour utilisation dans l'industrie agroalimentaire et la restauration.
Les pieds de nivellement à goujons montés et base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.
Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.
Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.
Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.
Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.
Ces rivets pour filtres sont conçus pour le montage des ventilateurs, évitant ainsi le recours aux vis et écrous. Les pattes se déploient et assurent une fixation solide à mesure que le pion est enfoncé. Le montage en une seule opération permet de gagner du temps.
Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponibles en 4 couleurs : transparent, blanc, gris et noir. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : De -20F à 300F Applications. Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.
Nos roulettes de nivellement multifonctions constituent un choix idéal pour les machines, les armoires, les équipements portatifs et le transport. Déplacez et positionnez facilement un gros équipement seul. La roulette est fabriquée en polyamide noir et dispose d'un cadre en aluminium. Diverses fixations et différents réglages sont disponibles, avec une capacité de charge allant jusqu'à 1 500 kg.
Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.
Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.
Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Le pied anti-vibration absorbe les chocs et réduit le bruit en offrant aussi une forte adhérence au sol. Ces pieds peuvent parfaitement être utilisés comme pieds sur des machines et convoyeurs.
Le support anti-vibrations à visser pour usage intensif absorbe les chocs et réduit le bruit grâce à une forte adhérence au sol. Ces supports peuvent parfaitement être utilisés comme pieds sur des machines et convoyeurs.
Les accessoires pour ventilateurs comprennent des protections et des dispositifs de montage pour petits ventilateurs CA et CC adaptés aux applications industrielles et informatiques. Les supports en silicone offre une méthode d'installation plus simple et plus rapide que les supports à montage à l'aide de vis traditionnel. Les châssis possèdent un élastique à allongement élevé facilitant le montage du ventilateur et l'assemblage des composants, et ils offrent une protection contre les chocs et les vibrations. Ils conviennent parfaitement pour refroidir les applications électroniques à l'aide d'une solution de protection. Simples à installer, ils empêchent l'intrusion de poussière et protègent l'utilisateur contre tout dommage accidentel et toute blessure corporelle.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer