Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Tête de flèche Sur tige verticale Montage CI

 (10 Types de produit)

Liste Grille

Entretoise à clipser

En stock En cours de production

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Double verrouillage/deux pattes/tête de flèche

En stock En cours de production

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Empilables

En stock En cours de production

Ces entretoises s'emboîtent parfaitement les unes sur les autres pour permettre ainsi l'empilage multiple de cartes, quel qu'en soit leur nombre. Composant MB-1-156 Peut compléter la pile

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

En stock En cours de production

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - à ressort

En stock En cours de production

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé. Le ressort intégré permet le fléchissement du panneau supérieur et est adapté aux commandes tactiles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises à verrouillage par rivet

En stock En cours de production

Conçu pour un montage facile sur châssis avec rivet SR en plastique encliquetable. Permet un montage sur tout un éventail d'épaisseur de panneau. Tête fine pour une saillie minimale sous le châssis.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Support de CI à embase plate

En stock En cours de production

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports de CI anti-rotation

En stock En cours de production

Cette gamme de supports pour CI maintient la carte par son bord, minimisant ainsi l'espace requis. Ils sont disponibles avec ou sans nez de verrouillage pour fournir une force de maintien supplémentaire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports de verrouillage sur bord de carte de circuit imprimé - À encliqueter

En stock En cours de production

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports de verrouillage sur bord en angle

En stock En cours de production

Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)