Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Vis Supports de carte de circuit imprimé

 (31 Types de produit)

Liste Grille

Boutons de manœuvre à lobes

En stock En cours de production

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons moletés cannelés

En stock En cours de production

Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons moletés épaulés - Concaves avec tige

En stock En cours de production

Les boutons moletés épaulés concaves sont dotés d'une tige droite et d'une tête élargie offrant un bon dégagement pour les doigts et une excellente prise à des fins de traction ou de levage. La tête concave est plus confortable dans les applications impliquant l'intervention du pouce.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons à ailettes - Décalé/goujon fileté

En stock En cours de production

Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Colonnettes - À visser

En stock En cours de production

Ces entretoises sont solidement fixées avec une vis n4 ou M3. La conception décalée permet un montage dense.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoise imperdable

En stock En cours de production

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoise à encliqueter

En stock En cours de production

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Au fur et à mesure que la vis autotaraudeuse est engagée, les pattes inférieures sont forcées vers l'extérieur. Aucun écrou n'est nécessaire. Elles s'insèrent dans un trou carré empêchant toute rotation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoise à visser

En stock En cours de production

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Double verrouillage/deux pattes/tête de flèche

En stock En cours de production

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Filetage mâle

En stock En cours de production

Ces supports sont installés sur le panneau inférieur par pression de celles-ci sur un goujon ou une vis n 8 ou M4. Les dents se trouvant à l'intérieur de l'entretoise s'accrochent aux filetages. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

En stock En cours de production

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises à visser - 2 pièces

En stock En cours de production

Ces entretoises à visser sont une application à deux pièces ; la broche (CSP) et la retenue (CSR). Elles sont conçues pour capturer la carte de circuit imprimé. La combinaison des pièces d'accouplement forme une entretoise en nylon entièrement fermée. L'utilisation d'une vis à tête de liaison est recommandée. Chaque dispositif de retenue est utilisé avec une broche spécifique.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Jeu de vis de reliure

En stock En cours de production

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports de CI auto-taraudés

En stock En cours de production

Ces entretoises ont une fixation inférieure autotaraudée unique. Le trou fileté dans lequel elles s'insèrent sert de matrice et assure le filetage de l'extrémité inférieure lorsqu'elle est vissée. Elles peuvent être utilisées dans un trou fileté M4 ou n 8. Elles sont facilement insérées à la main avec une force minimale. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports filetés hexagonaux

En stock En cours de production

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis cylindriques

En stock En cours de production

Les vis machine à tête ronde sont conçues pour être utilisées avec un écrou fileté. La forme ronde de la tête donne un aspect lisse et fini, répartit la force uniformément et résiste au desserrage, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant un couple élevé ou une résistance aux vibrations.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Son entraînement cruciforme fusionne les principales caractéristiques des fixations à tête bombée et à tête fraisée. Il est résistant à la corrosion. On l'utilise couramment dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock En cours de production

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis de reliure - Plastique

En stock En cours de production

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Il s'agit du côté femelle ou réceptacle. Les pièces filetées mâles sont vendues séparément.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis de réglage - Fendues, en plastique

En stock En cours de production

Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.

Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.

  • Résistant à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Référence à la norme DIN 551 à titre informatif uniquement
  • Satisfait à la tolérance dimensionnelle de NFE 25-125, DIN 912
  • Classement ignifuge : UL94 V2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - 6 pans

En stock En cours de production

Les vis machine à tête cylindrique sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d’applications, notamment dans la construction, l’assemblage électronique et l’assemblage de machines. Leur conception permet à la vis d’affleurer la surface après avoir été fixée, ce qui lui confère un aspect lisse et fini.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon, inox, acier doux, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Couleur : naturel, marron, transparent, beige
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBW

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - Carrées

En stock En cours de production

Les vis à tête carrée peuvent être utilisées là où les vis à tête arrondie ne conviennent pas en raison de leur forme ou de restrictions d'espace

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - Poêlier

En stock En cours de production

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - Reliure

En stock En cours de production

Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - Tête bombée

En stock En cours de production

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - Tête cylindrique

En stock En cours de production

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 2