Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

À encliqueter Plaque Serre-câbles

 (18 Types de produit)

Liste Grille

Bride adhésive

En stock En cours de production

Les serre-câbles adhésifs sont dotés d’une fonction de cliquet qui maintient et verrouille les faisceaux en toute sécurité. Idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons.

Les brides de cette gamme sont réglables et peuvent être rouvertes une fois la languette relâchée. Cette fonction permet de modifier le routage. La gamme comprend également des options dotées d’un verrouillage latéral sur le dessus de la bride qui empêche le clip de s’ouvrir en glissant.

Cette gamme de serre-câbles est équipée d’une bande autocollante, pour une fixation pratique et facile de vos faisceaux de câbles.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bride en U à clipser

En stock En cours de production

Serre-câbles à profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Mini bride pour câble plat

En stock En cours de production

Les serre-câbles miniatures pour câbles plats à encliqueter, articulés, sans tension sont faciles à installer en raison de leur nature clipsable. Ils sont parfaitement adaptés aux câbles plus légers et sont verrouillables par le haut

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Passe-câbles sur colonnette

En stock En cours de production

Cette gamme de serre-câbles sur colonnette permet de regrouper et de maintenir les fils à la distance souhaitée du panneau, afin qu'ils n'interfèrent pas avec les composants sensibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câble pour câble plat

En stock En cours de production

Les clips pour câbles plats sont des fixations conçues pour maintenir les câbles rubans plats fermement en place. Ils sont conçus pour être durables et résister à l'usure. Ils sont couramment utilisés dans les situations où une solution de câblage propre et organisée est souhaitable.

Ils s'enclenchent facilement sur diverses surfaces et sont dotés d'une languette de desserrage qui permet de supprimer rapidement et facilement l'action de serrage. Ils sont couramment utilisés dans les domaines de l'électronique, de l'automobile et du câblage général.

  • Matière : PA, PEHD
  • Couleur : Naturel
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câble à clipser

En stock En cours de production

Le serre-câble à verrou supérieur à enfoncer s'installe rapidement et facilement en l'encliquetant sur une surface plane. Il est doté d'un système de verrou supérieur à enfoncer et permet de maintenir fermement les câbles en place lors de son installation sur les murs, les plafonds et les sols, les empêchant ainsi de bouger ou d'être endommagés.

Idéal pour les câbles ou les fils plats, en les attachant horizontalement à la base. Il est couramment utilisé dans l'industrie automobile et mécanique, où il est important de pouvoir fixer les câbles en toute sécurité.

  • Matière : PA
  • Couleur : Naturel
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-0

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Clips pour gaîne et câble double

En stock En cours de production

Le clip pour gaine et câble double offre l’avantage d’acheminer une gaine ou un tube de 25,0 mm, ainsi que deux petits faisceaux de 6,0 mm et ce, séparément.

Il est utilisé pour fixer les câbles et gaines sur un panneau avec un rivet sapin.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Demi double, encliquetable

En stock En cours de production

Ce serre-câble enfichable en double U a un profil surbaissé et est idéal pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications où l'espace est limité.

Ce serre-câble est utile pour regrouper, fixer et acheminer deux faisceaux de câblage parallèles. Le serre-câble est fixé à l'aide d'un rivet à encliqueter préinstallé.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Demi, encliquetable

En stock En cours de production

Serre-câbles à profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Encliquetable/support adhésif, à colonnette, à filet

En stock En cours de production

Les passe-câbles à toile centrale sont des dispositifs bloquants à clipser ou auto-adhésifs. Les deux côtés du passe-câbles se combinent pour fixer le câble en place. Disponibles en noir et naturel L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Passe-câbles sur colonnette à collerette, entrée latérale

En stock En cours de production

Les passe-câbles à entrée latérale sur colonnette à collerette permettent de maintenir les câbles bien en place. Leur embase incurvée renforce la stabilité et couvre complètement le trou.

Dans les applications où l’espace est restreint, les câbles sont insérés sur le côté de la bride. Différentes hauteurs d’entretoises permettent d’éloigner les câbles des autres composants.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classé ignifuge UL94 V0.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Support

En stock En cours de production

Les serre-câbles à clipser sont faciles et rapides à installer. Ils sont idéaux pour maintenir les câbles, les fils ou les cordons. Ils peuvent être montés sur les murs, les plafonds ou les bureaux.

La bride de conception monobloc est à automontage, offrant une prise sûre, et un système d’accrochage pour des performances fiables.

Matière : Polyamide (PA), Polypropylène (PP). Couleur : Noir, Naturel. UL94 V-2, options à classement ignifuge UL94 HB.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Support sapin, dispositif de verrouillage articulé sur le dessus

En stock En cours de production

Le serre-câble verrouillable articulé est idéal pour maintenir solidement les tuyaux ondulés ou torsadés et autres faisceaux.

Une lamelle interne s'étend sur tout le diamètre du serre-câble, offrant une bonne prise. Cette conception à lamelles permet de s'adapter à un large éventail d'épaisseurs de panneaux et peut être appliquée à différents matériaux. La vaste embase profilée, qui assure la stabilité du montage sur toute la surface, garantit également une bonne prise.

La partie supérieure du serre-câble est dotée d'un mécanisme à charnière qui est détachable. Cela permet de retirer ou d'ajouter facilement des tuyaux, fils et câbles au serre-câble. Cela facilite également l'entretien et le réacheminement des faisceaux.

Ces serre-câbles présentent une bonne résistance à la corrosion, aux vibrations et à l'abrasion.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Classement UL94 V2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Support sapin, faisceau de câblage

En stock En cours de production

Ce serre-câble est doté d'une embase sapin intégrée qui peut facilement être insérée dans un trou de montage en utilisant une douille standard hexagonale de 6 mm qui est enfoncée dans la tête de montage. Ce dispositif ne nécessite l'utilisation d'aucune vis ni autre fixation.

Ces serre-câbles à auto-alignement permettent une installation pratique, rapide et facile, d'une seule main. Ils sont également très économiques, car ils peuvent être détachés et réutilisés. Ils constituent un moyen simple et rentable de regrouper des fils.

  • Matière : polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - À clipser, Ajustable

En stock En cours de production

La fixation à cliquet assure une prise sécurisée du faisceau. Ajustable à une large gamme de diamètres de faisceaux. Le serre-câbles verrouille le faisceau mais peut être réouvert pour modifier la trajectoire. Conviennent à des applications à fortes vibrations Une fois la fixation fermée, elle ne s'ouvrira pas tant que la languette ne sera pas relâchée. Matériaux disponibles : format UL94 V-2 ou UL94 V-0

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - À visser/support adhésif, sangle à boucle

En stock En cours de production

Le collier universel à montage à l'aide de vis est un système de gestion du câblage très polyvalent qui permet de lier étroitement des câbles, tout en offrant différentes options de montage : auto-adhésif, à visser ou à rivet L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles sur colonnette

En stock En cours de production

Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles à clipser

En stock En cours de production

Peut être ouvert et fermé plusieurs fois pour ajouter ou retirer des câbles. Embase à contour large assurant un montage stable. Nylon 6/6

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)