Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Montage à l’aide de vis Montage latéral Serre-câbles

 (14 Types de produit)

Liste Grille

Bride pour câble plat

En stock En cours de production

Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.

La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.

  • Matière : Polyamide PA, Aluminium
  • Couleur : Naturel, Aluminium, Gris
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-2, UL94 V-0

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Clips en P

En stock En cours de production

Les supports à visser pour serre-câbles en acier sont parfaitement adaptés aux applications de serrage pour les tuyaux, les conduites, les câbles et les fils. Disponibles avec ou sans surmoulage. Le surmoulage néoprène protège le flexible alors que le composant en acier et le support à visser permettent une fixation sécurisée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Collier en P à visser

En stock En cours de production

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Plateau serre-câble

En stock En cours de production

Ce serre-câbles universel est idéal pour les configurations à plusieurs câbles, tout en veillant à ce qu'ils soient tous séparés les uns des autres. Avec des éléments à visser pour une meilleure fixation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câble en acier flexible

En stock En cours de production

Les serre-câbles en acier flexible avec revêtement vinyle constituent une solution de montage de câbles solide pour une gestion de fils rapide. Utilisées pour l'assemblage d'équipement électronique.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Clips gaines SHR

En stock En cours de production

Cette gamme de clips pour gaine annelée est conçue pour maintenir les gaines SHR 20 et 25 Essentra. Elle existe en quatre types d'assemblage différents : à clipser dans un trou carré (pour empêcher la rotation) ou rond, montage à l'aide de vis et à embase adhésive. Lamelle interne qui saisit le filet faisceau. Loquet détachable à des fins de maintenance.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Câble d'alimentation secteur

En stock En cours de production

Cette gamme de couvre-fusibles est idéale lorsque la rigidité est nécessaire, mais qu'il n'est pas possible d'utiliser un couvre-fusible préassemblé. Il offre une excellente protection pour les fusibles en verre fragiles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Demi double, montage à l'aide de vis

En stock En cours de production

Ce serre-câble à visser en double U a un profil surbaissé et est idéal pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications où l'espace est limité.

Ce serre-câble est utile pour regrouper, fixer et acheminer deux faisceaux de câblage parallèles. Il est fixé à l'aide d'une vis ou d'un rivet à encliqueter (vendu séparément).

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Demi, montage à l'aide de vis

En stock En cours de production

Profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords. Se monte avec une vis #4 ou M3 et fournit une force de rétention exceptionnelle. Disponible en trois tailles pour faisceaux de 1/8", 3/16" ou 1/4 " de diamètre

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

En stock En cours de production

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, Serre-câbles de protection

En stock En cours de production

Les serre-câbles de protection se montent dans un châssis en vue de sécuriser le câble d'alimentation secteur des appareils. Le serre-câbles permet la fixation du dispositif de délestage au câble et protège celui-ci de la découpe métallique ; la configuration à visser offre une fixation sécurisée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, faisceau de câblage

En stock En cours de production

Le serre-câble pour faisceau de câbles, à montage à l'aide de vis, maintient solidement en place les câbles et les faisceaux de câbles. Il s'agit d'un simple clip en P qui maintient les câbles en place à l'aide d'une vis fixée sur un panneau.

Le serre-câble peut être préinstallé sur le châssis, et les câbles peuvent être insérés ultérieurement. Pour plus de commodité, le serre-câble est détachable. Les faisceaux de câbles peuvent donc être retirés pour le recâblage ou le remplacement.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - À visser/support adhésif, sangle à boucle

En stock En cours de production

Le collier universel à montage à l'aide de vis est un système de gestion du câblage très polyvalent qui permet de lier étroitement des câbles, tout en offrant différentes options de montage : auto-adhésif, à visser ou à rivet L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Support de condensateur

En stock En cours de production

Les supports de capacité sont conçus pour un mMontage à l'aide de vis sur le châssis. Produits robustes à construction monobloc. Disponible avec ou sans visserie de montage. Disponible avec une fonctionnalité interne permettant d'écarter le condensateur du châssis. Également disponible sans la colonnette pour les applications traversantes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)