Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Serre-câble tendeurs Soudure acrylique

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Fibre Accessories

En stock En cours de production

Fibre Accessories are used to either; stack multiple fibre reels or space fibre reels off the PC Board. They provide a safe and organised way to store and manage fibre optic cable reels, thus significantly improving the efficiency and speed of the installation and maintenance process.

Used in applications for manufacturing and medical. The stack is held with the supplied spring clip and mounted to the PCB using an SRHR-3555 rivet.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Leaf Hinges - Clear Plastic

En stock En cours de production

Clear Plastic Leaf Hinges or Flat Hinges are used for light weight support in application where no stress will be put on the screw fixing holes and angle rotation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Spring Clips

En stock En cours de production

These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)