Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(10 Types de produit)
Colonnes d'empilage de bobines de lovage et supports fabriqués en nylon 6/6 classé UL94 V0, d'aspect noir. Ces accessoires pour fibres sont utilisés afin d'empiler plusieurs bobines de lovage ou pour espacer les bobines de lovage de la carte de circuit imprimé.
Nos contre-plaques sont idéales pour les loqueteaux dont les contre-plaques ne sont pas fournies en série ou lorsque des contre-plaques supplémentaires sont nécessaires.
Les gâches pour panneau sont montées sur les portes d'armoire ou d'accès ; elles sont couplées à un loquet afin de les maintenir bien fermées. Ces gâches pour panneau comportant un système d'ouverture et de fermeture sonore constituent des dispositifs de verrouillage efficaces pour les boîtiers.
Nos loqueteaux magnétiques invisibles sont parfaitement adaptés aux situations exigeant une finition affleurée - En plus d'être esthétiques, ils offrent de nombreux avantages fonctionnels tels qu'une facilité d'application et une sécurité accrue.
Loqueteaux magnétiques - Montage encastré dans une encoche du cadre pour fournir un effet affleuré. La gamme propose différentes options de montage, encliquetable pour une installation rapide ou à visser pour un meilleur maintien. Cette gamme est adaptée à différentes forces et épaisseurs de panneaux.
Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.
Les loquets pour panneau sont montés sur les portes d'armoire ou d'accès ; ils sont couplés à une gâche pour les maintenir bien fermées. Ces loquets pour panneau comportant un système d'ouverture et de fermeture sonore constituent des dispositifs de verrouillage efficaces pour les boîtiers.
La gamme de matériel comporte tout un éventail de pênes et de gâches en métal et en plastique. Différentes options de matériaux sont disponibles avec des gâches en POM naturel, en acier plaqué et en nylon, ainsi qu'avec des pênes réalisées à partir de différentes variations de nylon. La gâche est montée sur la base et vissée dans la porte ou montée sur l'extérieur d'un panneau amovible. La pêne est conçue pour être montée sur une armoire en bois ou sur un panneau.
La base femelle à ressort est un loquet doté d'un système de ressort qui fait fonctionner le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage. Ce loquet de porte est compatible avec deux gâches à commander indépendamment en fonction de l'exigence de montage.
Nos loqueteaux magnétiques de contact offrent des avantages esthétiques et conceptuels. Ils sont parfaitement adaptés aux applications pour lesquelles les poignées ou les boutons ne sont pas adaptés. Disponibles dans de nombreux styles différents, pour montage en surface ou à encastrer.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer