Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Aluminium Montage à l’aide de vis Serre-câble tendeurs

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Clips en P

En stock En cours de production

Les supports à visser pour serre-câbles en acier sont parfaitement adaptés aux applications de serrage pour les tuyaux, les conduites, les câbles et les fils. Disponibles avec ou sans surmoulage. Le surmoulage néoprène protège le flexible alors que le composant en acier et le support à visser permettent une fixation sécurisée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Collier en P à visser

En stock En cours de production

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Colonnettes

En stock En cours de production

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée de traction métallique en U

En stock En cours de production

Nos poignées de traction métalliques sont en forme de U et fabriquées à partir d'un tube rond, carré ou oval si une ergonomie supplémentaire est requise. La gamme offre un éventail de matières et de finitions pour s'adapter à divers environnements d'application et à l'esthétique du produit fini. Différents angles de conception offrent un choix d'angles de traction. En fonction du besoin, il est possible de choisir un montage en façade ou par l'arrière.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Règles

En stock En cours de production

Les règles sont utilisées pour placer de manière précise et répétée des brides coulissantes le long de guides linéaires ou d'arbres. Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d'installation distinct.

D'un côté, les règles simples et, de l'autre côté, les règles doubles. À l'intérieur de chacune d'entre elles, figure un type d'installation. Le type d'installation à vis avec des trous percés ou une installation adhésive est doté d'un contour de l'emplacement du trou de vis, non percé.

Elles disposent d'un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d'un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs. Elles sont durables, robustes et résistantes à la température.

Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Matière : aluminium, avec des graduations/marques gravées.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)