Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

DIN À clé Sans verrouillage

 (13 Types de produit)

Liste Grille

Fermetures à came à tourner à poignée - Poignée en T

En stock En cours de production

Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à came à tourner à poignée en L

En stock En cours de production

Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à soulever et tourner

En stock En cours de production

Les verrous à soulever et à tourner sont actionnés par un simple mouvement de soulèvement et de rotation, et par compression. Ils sont faciles à assembler à l’aide d’un support ou d’une fixation encliquetable.

Ces verrous bénéficient d’une poignée peu encombrante et masquée lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ils disposent également d’un réglage simple de la poignée pour plus de commodité. La gamme est disponible en plusieurs modèles, qui ont de multiples propriétés uniques. Les verrous à soulever et à tourner peuvent être utilisés dans de nombreuses applications intérieures et extérieures qui incluent, sans s’y limiter, les panneaux électriques, les capots de machines, les équipements ferroviaires et de construction.

Les modèles de la gamme comprennent des verrous à compression avec une compression actuelle de 5 mm, des poignées articulées avec ressort et fermeture par claquement dans diverses tailles, ainsi que des options pouvant fonctionner à l’aide d’un bouton-poussoir et des modèles entièrement en métal. La gamme inclut également des loquets à expansion qui optimisent les performances dans des conditions de vibration, et des serrures à tringle à trois points avec un engrenage intégré pour un verrouillage à points multiples.

Caractéristiques

  • Options d’ouverture à gauche ou à droite disponibles
  • Options vendues avec ou sans cames et/ou rotors
  • Les options de verrouillage comprennent : pas de clé, clés identiques (inclut les options de haute sécurité), clé CH751, clé Euro, clés différentes, mors double de 5 mm et cadenas.
  • Deux clés sont fournies avec chaque verrou (le cas échéant).
  • Options de clé disponibles avec un barillet en inox (cape anti-poussière)

Caractéristiques
  • Matières : alliage zinc et polyamide 6 chargé à 30 % en fibre de verre
  • Matières de la came : acier et polyamide 6 chargé à 30 % en fibre de verre
  • Matières de la bague/du joint : caoutchouc et polyuréthane (PU)
  • Options de finition : mate, revêtement poudre, chromée ou zinguée
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)
  • Options conformes aux normes DIN-EN ISO 1043-1 et DIN-EN 1774
  • Options classées IP65 et IP54
  • Options conformes à la norme NEMA 4
  • Options conformes RoHS

Pour des couleurs personnalisées ou d’autres options de cylindre et de rotor, veuillez contacter Essentra dès maintenant.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à tourner à poignée - Bouton à ailettes miniature

En stock En cours de production

Les mini-verrous à came avec boutons à ailettes sont idéales pour les applications plus légères au sein desquelles l'espace est précieux. Elles sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac poudrée de couleur noire, et tout un choix d'emprises

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets à came d'armoires à clé

En stock En cours de production

Cette gamme de verrous à came sont adaptées aux meubles d'agencement, armoires de sécurité et armoires d'entrepôts. Un choix d'options clés identiques ou clés différentes et un éventail de gammes de poignées est proposé pour convenir aux différentes exigences des applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets à levier de compression déportés

En stock En cours de production

Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.

They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.

  • To suit M5 fixings (not supplied)
  • Provides good gasket compression
  • Easy to use compression latch
  • Trigger designs included: Raised, Flush and Over-Centre.

Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets à levier de compression encastrés

En stock En cours de production

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.

Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.

Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.

  • Colour:Black

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée en T réglable avec compression

En stock En cours de production

Loquets à compression ajustables à poignée en T qui fournit une compression prédéfinie de 6 mm. Idéal pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans un environnement soumis aux vibrations.

Les verrous sont actionnés manuellement et proposés en format verrouillable (barillet CH 751 en inox) et non-verrouillable (sans barillet). Deux clés sont fournies avec chaque verrou. Les loquets sont également fournis avec un joint d’étanchéité en caoutchouc. Les cames sont vendues séparément.

Les verrous réglables sont dotés d’une came quart de tour et d’une vaste gamme d’emprises grâce à un écrou réglable.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromé ou revêtement poudre noire

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrou quart de tour

En stock En cours de production

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrou à compression - Poignée en T

En stock En cours de production

Les loquets à compression avec poignée en T sont fixes et actionnés manuellement. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications de composants mécaniques et constituent un excellent choix pour les armoires et les panneaux d'accès.

Notre gamme est disponible en versions avec ou sans verrou. Toutes les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec un joint d'étanchéité en caoutchouc et une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromée et revêtement poudre noire

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous quart de tour – fixation facile

En stock En cours de production

Le verrou 1/4 de tour à fixation facile s'insère dans une découpe de 20,2 x 22,2 mm et se fixe à l'aide d'un clip. Convient pour les ouvertures à main gauche ou à main droite. Le ressort interne fournit une compression de 1,5 mm et il peut être utilisé pour une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 2,0 mm.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous à came - Verrouillage par cylindre

En stock En cours de production

Les verrous à came sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative sécurisée, en engageant le cadre ou le contre-écrou à l’arrière.

Ces verrous s’assemblent sans outil, pour un montage rapide et facile. Ils peuvent être montés sur des portes d’épaisseurs classiques et sont idéaux pour les applications légères.

La gamme est disponible avec un choix de types de clés, notamment : clé principale, clés identiques et clés différentes.

  • Matières : inox et Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre, chromée ou inox
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous à compression- Réglable/Bouton à ailettes

En stock En cours de production

Les loquets à compression dotés d'un bouton à ailettes sont idéaux pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité en conditions de vibrations. Ils sont couramment utilisés pour les armoires et les panneaux d'accès dans les environnements de fabrication.

Notre gamme comprend des loquets réglables et fixes, avec ou sans verrouillage. Lorsque le loquet se verrouille, deux clés sont fournies avec chaque serrure. Les loquets réglables sont dotés d'une came quart de tour. Les cames sont vendues séparément.

Ces loquets sont utilisables côté gauche ou droit. Comprend une compression prédéfinie de 6 mm pour une meilleure isolation acoustique.

  • Matière : Zamak avec joint en caoutchouc
  • Finition : revêtement poudre noire
  • Conforme DIN-EN 1774
  • Conforme RoHS
  • Étanchéité IP65

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)