Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Usage intensif Équipements de bureau Roulettes

 (8 Types de produit)

Liste Grille

Fixations pour roulettes

En stock En cours de production

Un assortiment de fixations pour roulettes, comprenant des platines de fixation, des supports en métal ou en plastique, des tiges filetées et à encliqueter. Compatibles avec les roulettes à montage par trou borgne. Choisir en fonction du mode de fixation souhaité et de la taille des trous de montage des roulettes. Un choix d'options de matières répondant à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes de nivellement

En stock En cours de production

Nos roulettes de nivellement multifonctions constituent un choix idéal pour les machines, les armoires, les équipements portatifs et le transport. Déplacez et positionnez facilement un gros équipement seul. La roulette est fabriquée en polyamide noir et dispose d'un cadre en aluminium. Diverses fixations et différents réglages sont disponibles, avec une capacité de charge allant jusqu'à 1 500 kg.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes haute température

En stock En cours de production

Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes industrielles

En stock En cours de production

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes médicales

En stock En cours de production

Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes pivotantes

En stock En cours de production

Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes pour la restauration

En stock En cours de production

Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

En stock En cours de production

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)