Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Serre-câble tendeurs Rondelles plates

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Accessoires pour fibre optique

En stock En cours de production

Colonnes d'empilage de bobines de lovage et supports fabriqués en nylon 6/6 classé UL94 V0, d'aspect noir. Ces accessoires pour fibres sont utilisés afin d'empiler plusieurs bobines de lovage ou pour espacer les bobines de lovage de la carte de circuit imprimé.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rondelles plates - Caoutchouc

En stock En cours de production

Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : TPR, PVC, TPE
  • Couleur : noir
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 HB

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rondelles plates - Plastique

En stock En cours de production

Rondelle métallique plate utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : PA, nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Couleur : Naturel, noir, marron
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)