Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Auto-adhésif Montage sur rail Protections de bride à face surélevée

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock En cours de production

Les protecteurs de bride à face surélevée sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L'adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d'application.

En forme de disque, ils offrent une protection complète des faces de bride. La gamme est adaptée aux spécifications de brides DIN et ANSI. Les protecteurs sont disponibles avec des trous pour le sablage intérieur de la bride et ont une épaisseur standard de 1,5 mm.

Ces disques sont résistants à l’ozone et aux intempéries, ainsi qu’à l’essence, à l’huile et aux acides non oxydants. Ils sont également capables de résister à des températures allant de -15 C à +70 C.

‌Aucune fixation requise.

  • Matière : caoutchouc
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)